Aluminiumprofile 60x60 leicht Typ I (10025)

Aluminiumprofile 60x60 leicht Typ I (10025)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen

· Kratzfest und korrosionsgeschützt

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Warmausgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10025-066060X1000

Teilenummer
10025-066060X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.10 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 60 Profilgröße 60x60 Profilausführung Quadratisch
L=Länge(mm) 1000 H=Höhe(mm) 60 B=Breite(mm) 60
Ausführung 1 Leicht Ausführung 2 Type I Benennung Aluminiumprofil
Profilfläche(cm²) 10.01 Iy(cm⁴) 39.47 Nutbreite(mm) 6
F1 max.(kN) 0.5 Typ I Ix(cm⁴) 39.47
Wx(cm³) 13.16 Wy(cm³) 13.16 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 2.6880 Gewicht ca.(kg/m) 2.7

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofile 60x60 leicht Typ I (10025), die Teilenummer ist 10025-066060X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10025-066060X1000.

Technischer Support