Hohlkörper rechteckig / grauguss (01760)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01760-01X100
01760-01X200
01760-02X200
01760-02X400
01760-03X200
01760-03X300
01760-03X600
01760-04X200
01760-04X300
01760-04X600
01760-05X300
01760-05X600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge H=Höhe B=Breite R ≈ S Gewicht (ERP)
(kg)

126.59 €

1 4 Arbeitstage 10063806122.0780

216.99 €

1 4 Arbeitstage 20063806124.2830

203.95 €

1 4 Arbeitstage 200801008166.9700

348.45 €

1 4 Arbeitstage 4008010081614.0000

381.56 €

1 4 Arbeitstage 200100160102213.5740

524.88 €

1 4 Arbeitstage 300100160102221.5040

901.98 €

1 4 Arbeitstage 600100160102244.0000

564.59 €

1 4 Arbeitstage 200160200162522.4740

782.90 €

1 4 Arbeitstage 300160200162534.9920

1,345.28 €

1 4 Arbeitstage 600160200162572.0000

1,168.85 €

1 4 Arbeitstage 300200250202849.9640

2,009.06 €

1 4 Arbeitstage 6002002502028100.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 rechteckig Material Grundkörper Grauguss Benennung Hohlkörper
RoHS ja

Technischer Support