Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | H=Höhe (mm) | S | B=Breite (mm) | Material Grundkörper | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 40 | 10 | 40 | Grauguss | 1.6000 | ||
167.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 63 | 12 | 63 | Grauguss | 1.5250 | ||
281.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 63 | 12 | 63 | Grauguss | 3.1000 | ||
284.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 80 | 16 | 80 | Grauguss | 5.2020 | ||
489.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 80 | 16 | 80 | Grauguss | 10.4000 | ||
345.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 100 | Grauguss | 7.8000 | ||
592.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 100 | 20 | 100 | Grauguss | 16.9110 | ||
393.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 125 | 20 | 125 | Grauguss | 10.8020 | ||
679.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 125 | 20 | 125 | Grauguss | 21.5610 | ||
456.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 160 | 25 | 160 | Grauguss | 17.3100 | ||
784.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 160 | 25 | 160 | Grauguss | 34.6000 | ||
613.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 200 | 32 | 200 | Grauguss | 31.8000 | ||
1,064.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 200 | 32 | 200 | Grauguss | 51.0000 | ||
209.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 63 | 12 | 63 | Aluminium | 0.5992 | ||
435.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 63 | 12 | 63 | Aluminium | 1.1550 | ||
494.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 80 | 16 | 80 | Aluminium | 2.0480 | ||
1,036.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 80 | 16 | 80 | Aluminium | 4.1000 | ||
1,316.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 80 | 16 | 80 | Aluminium | 5.2810 | ||
1,974.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 100 | 20 | 100 | Aluminium | 10.2600 | ||
477.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 100 | 20 | 100 | Aluminium | 3.2020 | ||
1,148.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 100 | 20 | 100 | Aluminium | 6.5000 | ||
2,237.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 125 | 20 | 125 | Aluminium | 10.0000 | ||
641.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 125 | 20 | 125 | Aluminium | 4.0860 | ||
1,179.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 125 | 20 | 125 | Aluminium | 8.3220 | ||
885.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 160 | 25 | 160 | Aluminium | 6.4520 | ||
1,686.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 160 | 25 | 160 | Aluminium | 13.0500 | ||
1,273.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 200 | 32 | 200 | Aluminium | 10.4200 | ||
2,377.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 200 | 32 | 200 | Aluminium | 20.9000 |
Loading...
Benennung | T-profil | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
H=Höhe(mm)
S
B=Breite(mm)
Material Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften