H-profil / grauguss und aluminium (01560)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01560-03X600
01560-04X300
01560-04X600
01560-05X200
01560-05X300
01560-05X600
01560-203X600
01560-205X200
01560-205X300
01560-205X600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge H=Höhe S B=Breite Material Grundkörper S1 R H1 Gewicht (ERP)
(kg)

656.63 €

1 4 Arbeitstage 600801680Grauguss2162516.5600

440.73 €

1 4 Arbeitstage 30010020100Grauguss2683212.5040

756.76 €

1 4 Arbeitstage 60010020100Grauguss2683225.3800

360.55 €

1 4 Arbeitstage 20012520125Grauguss2684510.7440

496.34 €

1 4 Arbeitstage 30012520125Grauguss2684516.5140

850.25 €

1 4 Arbeitstage 60012520125Grauguss2684534.0000

1,238.83 €

1 4 Arbeitstage 600801680Aluminium216255.8410

784.52 €

1 4 Arbeitstage 20012520125Aluminium268450.0042

1,078.99 €

1 4 Arbeitstage 30012520125Aluminium268456.4000

1,859.27 €

1 4 Arbeitstage 60012520125Aluminium2684513.0400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung H-Profil RoHS ja

Technischer Support