L-profil mit verstärkungsrippen / grauguss (01520)

L-profil mit verstärkungsrippen / grauguss (01520)
· Zum Aufbau von Vorrichtungen

· Einfache Handhabung

· Vielseitig einsetzbar

· Stabile Tragfähigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01520-01X150
01520-01X300
01520-02X150
01520-02X300
01520-03X150
01520-03X300
01520-04X200
01520-04X400
01520-05X200
01520-05X400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge H=Höhe S B=Breite A S1 Gewicht (ERP)
(kg)

146.38 €

1 4 Arbeitstage 1501002080160163.8800

249.09 €

1 4 Arbeitstage 3001002080160168.1000

180.03 €

1 4 Arbeitstage 15012522100160185.5570

308.10 €

1 4 Arbeitstage 300125221001601811.2800

218.50 €

1 4 Arbeitstage 15016025125160207.9960

373.62 €

1 4 Arbeitstage 300160251251602016.0000

327.72 €

1 4 Arbeitstage 200200321602002216.9620

565.91 €

1 4 Arbeitstage 400200321602002234.3000

430.45 €

1 4 Arbeitstage 200250362002002524.6720

740.69 €

1 4 Arbeitstage 400250362002002549.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit Verstärkungsrippen Material Grundkörper Grauguss Benennung L-Profil
RoHS ja

Technischer Support