L-profil ungleichschenklig / grauguss und aluminium (01440)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01440-01X150
01440-01X300
01440-02X150
01440-02X300
01440-03X200
01440-03X300
01440-03X600
01440-03X800
01440-04X1000
01440-04X200
01440-04X300
01440-04X600
01440-05X1000
01440-05X200
01440-05X300
01440-05X600
01440-06X200
01440-06X300
01440-06X600
01440-07X200
01440-07X300
01440-07X600
01440-08X300
01440-08X600
01440-09X300
01440-09X600
01440-201X150
01440-201X300
01440-202X150
01440-202X300
01440-203X200
01440-203X300
01440-203X600
01440-203X800
01440-204X1000
01440-204X200
01440-204X300
01440-204X600
01440-205X1000
01440-205X200
01440-205X300
01440-205X600
01440-206X200
01440-206X300
01440-206X600
01440-207X200
01440-207X300
01440-207X600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge H=Höhe S B=Breite Material Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

99.44 €

1 4 Arbeitstage 150501232Grauguss0.9503

166.04 €

1 4 Arbeitstage 300501232Grauguss1.8200

108.81 €

1 4 Arbeitstage 150631240Grauguss1.2410

185.94 €

1 4 Arbeitstage 300631240Grauguss2.4500

152.26 €

1 4 Arbeitstage 200801663Grauguss3.0560

212.60 €

1 4 Arbeitstage 300801663Grauguss4.7560

362.68 €

1 4 Arbeitstage 600801663Grauguss10.0000

1,070.62 €

1 4 Arbeitstage 800801663Grauguss12.3210

1,883.38 €

1 4 Arbeitstage 10001002080Grauguss24.2000

184.81 €

1 4 Arbeitstage 2001002080Grauguss4.8780

253.44 €

1 4 Arbeitstage 3001002080Grauguss7.1600

443.57 €

1 4 Arbeitstage 6001002080Grauguss14.4600

2,228.64 €

1 4 Arbeitstage 100012520100Grauguss30.0000

204.52 €

1 4 Arbeitstage 20012520100Grauguss6.1880

281.89 €

1 4 Arbeitstage 30012520100Grauguss9.3140

487.26 €

1 4 Arbeitstage 60012520100Grauguss19.2000

251.28 €

1 4 Arbeitstage 20016025125Grauguss9.7620

345.23 €

1 4 Arbeitstage 30016025125Grauguss14.8160

592.10 €

1 4 Arbeitstage 60016025125Grauguss29.2000

367.08 €

1 4 Arbeitstage 20020032160Grauguss15.8160

504.74 €

1 4 Arbeitstage 30020032160Grauguss23.7920

871.82 €

1 4 Arbeitstage 60020032160Grauguss45.6000

642.38 €

1 4 Arbeitstage 30025036200Grauguss33.6320

1,105.56 €

1 4 Arbeitstage 60025036200Grauguss64.8000

884.93 €

1 4 Arbeitstage 30031536250Grauguss43.6280

1,522.89 €

1 4 Arbeitstage 60031536250Grauguss87.0000

158.78 €

1 4 Arbeitstage 150501232Aluminium0.3695

269.20 €

1 4 Arbeitstage 300501232Aluminium0.7526

184.48 €

1 4 Arbeitstage 150631240Aluminium0.4800

315.50 €

1 4 Arbeitstage 300631240Aluminium0.9801

332.32 €

1 4 Arbeitstage 200801663Aluminium0.1226

454.28 €

1 4 Arbeitstage 300801663Aluminium1.8040

784.52 €

1 4 Arbeitstage 600801663Aluminium3.7010

918.56 €

1 4 Arbeitstage 800801663Aluminium4.6300

1,118.93 €

1 4 Arbeitstage 10001002080Aluminium9.1350

365.96 €

1 4 Arbeitstage 2001002080Aluminium1.9020

504.79 €

1 4 Arbeitstage 3001002080Aluminium2.8520

868.65 €

1 4 Arbeitstage 6001002080Aluminium5.6800

1,272.47 €

1 4 Arbeitstage 100012520100Aluminium11.6200

435.43 €

1 4 Arbeitstage 20012520100Aluminium2.4140

603.64 €

1 4 Arbeitstage 30012520100Aluminium3.6320

1,036.90 €

1 4 Arbeitstage 60012520100Aluminium7.0000

515.31 €

1 4 Arbeitstage 20016025125Aluminium3.8200

713.02 €

1 4 Arbeitstage 30016025125Aluminium5.7380

1,226.20 €

1 4 Arbeitstage 60016025125Aluminium11.5000

734.05 €

1 4 Arbeitstage 20020032160Aluminium6.2860

1,013.79 €

1 4 Arbeitstage 30020032160Aluminium9.2580

1,751.99 €

1 4 Arbeitstage 60020032160Aluminium18.6000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 ungleichschenklig Benennung L-Profil RoHS ja

Technischer Support