Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27879-02-1028076
Material Grundkörper | Stahl | Farbe Grundkörper | verzinkt | Benennung | Scharnier |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | innenliegend | Ausführung 2 | 110° | A=Breite | 102 |
A1(mm) | 81 | B=Höhe | 80.5 | B1(mm) | 27 |
B2 | 14 | B3 | 32 | B4 | 12 |
B5 | 16 | B6 | 20.5 | C | 76 |
D(mm) | 7 | S | 3 | RoHS | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.5159 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier innenliegend / stahl / 110° (27879-02), die Teilenummer ist 27879-02-1028076.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27879-02-1028076.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften