Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27879-01-1442932 |
27879-01-442932 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Stahlschlüssel | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A4 | blank | 1.4404 | ja | 0.0526 | ||
30.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | - | nein | 0.0545 |
Loading...
Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | innenliegend | Ausführung 2 | 125° |
---|---|---|---|---|---|
A=Breite | 44 | A1(mm) | 34 | A2 | 20 |
B=Höhe | 29 | B1(mm) | 13 | B2 | 6 |
B3 | 9.5 | C | 32 | D(mm) | 4.2 |
S | 2 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Stahlschlüssel
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften