Kugel-stoßverbinder mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901)

Kugel-stoßverbinder mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Verdrehsicherung kann mit Schlitzschraubendreher entfernt werden

· Mit frei beweglichem Kugelelement

· Hoch belastbare Verdrehsicherung

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10901-34-301

Teilenummer
10901-34-301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Kugel-stoßverbinder Ø30 Ausführung 1 Mit verdrehsicherung
Ausführung 2 Typ I Profil Ø30 ESD elektrostatisch entladend Ja
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.2190

Sie befinden sich auf der Seite für Kugel-stoßverbinder mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901), die Teilenummer ist 10901-34-301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10901-34-301.

Technischer Support