Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10901-30-301
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Kugelverbinder Ø30 | Ausführung 1 | Mit verdrehsicherung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Typ I | Profil | Ø30 | ESD elektrostatisch entladend | Ja |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.2050 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelverbinder mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901), die Teilenummer ist 10901-30-301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10901-30-301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften