Stoßverbinder 90° Ø30 mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901)

Stoßverbinder 90° Ø30 mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Verdrehsicherung kann mit Schlitzschraubendreher entfernt werden

· Für ergonomische Eckverbindungen

· Hoch belastbare Verdrehsicherung

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10901-25-30125

Teilenummer
10901-25-30125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.01 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Stoßverbinder 90° Ø30 Ausführung 1 Mit verdrehsicherung
Ausführung 2 Typ I Profil Ø30 ESD elektrostatisch entladend Ja
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.2180

Sie befinden sich auf der Seite für Stoßverbinder 90° Ø30 mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901), die Teilenummer ist 10901-25-30125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10901-25-30125.

Technischer Support