Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10901-04-301
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | T-Verbinder Ø30 für Nut 8 | Ausführung 1 | mit Verdrehsicherung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Typ I | Profil | Ø30 | ESD elektrostatisch entladend | ja |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.1354 |
Sie befinden sich auf der Seite für T-verbinder f.nut 8 mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901), die Teilenummer ist 10901-04-301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10901-04-301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften