T-verbinder mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901)

T-verbinder mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Verdrehsicherung kann mit Schlitzschraubendreher entfernt werden

· Seitliche Fuge zur optischen Kontrolle der Einstecktiefe

· Hoch belastbare Verdrehsicherung

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10901-301

Teilenummer
10901-301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.92 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung T-verbinder Ø30 Ausführung 1 Mit verdrehsicherung
Ausführung 2 Typ I Profil Ø30 ESD elektrostatisch entladend Ja
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0902

Sie befinden sich auf der Seite für T-verbinder mit verdrehsicherung / Typ I / aluminium (10901), die Teilenummer ist 10901-301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10901-301.

Technischer Support