Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01780-02X300 |
01780-02X600 |
01780-05X300 |
01780-05X600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | S (mm) | S1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 101.5 | 100 | 300 | 20 | 15 | 8.9020 | ||
782.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 101.5 | 100 | 600 | 20 | 15 | 17.4000 | ||
810.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 197.5 | 200 | 300 | 32 | 24 | 18.0000 | ||
1,394.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 197.5 | 200 | 600 | 32 | 24 | 57.0000 |
Loading...
Material Grundkörper | Grauguss | Benennung | Winkelprofil | Ausführung 1 | 60° |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
S(mm)
S1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften