Halteseil form B mit quetschkabelschuh / edelstahl (03199)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03199-1150
03199-1200
03199-1300
03199-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.23 €

1 4 Arbeitstage 1500.0025

3.34 €

1 4 Arbeitstage 2000.0029

3.74 €

1 4 Arbeitstage 3000.0036

4.46 €

1 4 Arbeitstage 5000.0051

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Aluminium Form B
Benennung Halteseil Ausführung 1 mit Quetschkabelschuh RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support