Halteseil form C mit öse / edelstahl (03199)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03199-2150
03199-2200
03199-2300
03199-2500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.68 €

1 4 Arbeitstage 1500.0022

2.84 €

1 4 Arbeitstage 2000.0026

2.95 €

1 4 Arbeitstage 3000.0054

3.30 €

1 4 Arbeitstage 5000.0048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Aluminium Form C
Benennung Halteseil Ausführung 1 mit Öse RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support