Kugelkette mit schlüsselring / form B (96390)

Kugelkette mit schlüsselring / form B (96390)
· Zur Sicherung von Vorrichtungsteilen

· Verliersicherung

· Messing

· Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96390-015X1000
96390-015X160
96390-015X320
96390-015X500
96390-019X1000
96390-019X160
96390-019X320
96390-019X500
96390-023X1000
96390-023X160
96390-023X320
96390-023X500
96390-028X1000
96390-028X160
96390-028X320
96390-028X500
96390-115X1000
96390-115X160
96390-115X320
96390-115X500
96390-119X1000
96390-119X160
96390-119X320
96390-119X500
96390-123X1000
96390-123X160
96390-123X320
96390-123X500
96390-128X1000
96390-128X160
96390-128X320
96390-128X500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Material Grundkörper D D1 Gewicht (ERP)
(kg)

5.98 €

1 4 Arbeitstage 1000Messing1510.0345

2.69 €

1 4 Arbeitstage 160Messing1510.0075

3.38 €

1 4 Arbeitstage 320Messing1510.0117

4.06 €

1 4 Arbeitstage 500Messing1510.0175

6.17 €

1 4 Arbeitstage 1000Messing1910.0347

2.77 €

1 4 Arbeitstage 160Messing1910.0077

3.44 €

1 4 Arbeitstage 320Messing1910.0119

4.10 €

1 4 Arbeitstage 500Messing1910.0177

6.27 €

1 4 Arbeitstage 1000Messing231.20.0351

2.80 €

1 4 Arbeitstage 160Messing231.20.0081

3.48 €

1 4 Arbeitstage 320Messing231.20.0122

4.15 €

1 4 Arbeitstage 500Messing231.20.0181

6.31 €

1 4 Arbeitstage 1000Messing281.70.0368

2.93 €

1 4 Arbeitstage 160Messing281.70.0098

3.52 €

1 4 Arbeitstage 320Messing281.70.0140

4.20 €

1 4 Arbeitstage 500Messing281.70.0198

6.38 €

1 4 Arbeitstage 1000Edelstahl1510.0345

3.17 €

1 4 Arbeitstage 160Edelstahl1510.0081

3.53 €

1 4 Arbeitstage 320Edelstahl1510.0135

4.29 €

1 4 Arbeitstage 500Edelstahl1510.0192

6.46 €

1 4 Arbeitstage 1000Edelstahl1910.0347

3.23 €

1 4 Arbeitstage 160Edelstahl1910.0083

3.62 €

1 4 Arbeitstage 320Edelstahl1910.0137

4.36 €

1 4 Arbeitstage 500Edelstahl1910.0177

6.47 €

1 4 Arbeitstage 1000Edelstahl231.20.0362

3.31 €

1 4 Arbeitstage 160Edelstahl231.20.0087

3.73 €

1 4 Arbeitstage 320Edelstahl231.20.0122

4.51 €

1 4 Arbeitstage 500Edelstahl231.20.0181

6.56 €

1 4 Arbeitstage 1000Edelstahl281.70.0368

3.38 €

1 4 Arbeitstage 160Edelstahl281.70.0104

3.77 €

1 4 Arbeitstage 320Edelstahl281.70.0140

4.57 €

1 4 Arbeitstage 500Edelstahl281.70.0226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Ausführung 1 mit Schlüsselring Benennung Kugelkette
Material Komponente Edelstahl RoHS ja

Technischer Support