Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge | D | D1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 9 | 1 | 0.0325 | ||
6.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 9 | 1 | 0.0065 | ||
9.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 9 | 1 | 0.0115 | ||
10.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 9 | 1 | 0.0862 | ||
14.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 12 | 1.2 | 0.0345 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 12 | 1.2 | 0.0067 | ||
9.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 12 | 1.2 | 0.0131 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 12 | 1.2 | 0.0189 | ||
14.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 14 | 1.6 | 0.0363 | ||
7.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 14 | 1.6 | 0.0070 | ||
9.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 14 | 1.6 | 0.0134 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 14 | 1.6 | 0.0155 | ||
14.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 16 | 1.6 | 0.0358 | ||
7.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 16 | 1.6 | 0.0081 | ||
10.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 16 | 1.6 | 0.0123 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 16 | 1.6 | 0.0181 | ||
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 20 | 2 | 0.0349 | ||
7.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 20 | 2 | 0.0082 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 20 | 2 | 0.0146 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 20 | 2 | 0.0207 | ||
15.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 24 | 2 | 0.0362 | ||
8.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 24 | 2 | 0.0084 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 24 | 2 | 0.0148 | ||
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 24 | 2 | 0.0194 | ||
15.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 30 | 2.6 | 0.0389 | ||
8.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 30 | 2.6 | 0.0124 | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 30 | 2.6 | 0.0170 | ||
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 30 | 2.6 | 0.0231 | ||
15.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 36 | 2.6 | 0.0393 | ||
9.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 36 | 2.6 | 0.0130 | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 | 36 | 2.6 | 0.0188 | ||
13.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 36 | 2.6 | 0.0237 |
Loading...
Form | C | Ausführung 1 | mit Ringklammer | Material Grundkörper | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Kugelkette | Material Komponente | Stahl | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge
D
D1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften