Maßband horizontal selbstklebend (21886)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21886-00021010X0300
21886-00021010X0500
21886-00021010X1000
21886-00021010X2000
21886-00021010X3000
21886-00021010X5000
21886-00021010X6000
21886-00021013X0300
21886-00021013X0500
21886-00021013X1000
21886-00021013X2000
21886-00021013X3000
21886-00021013X5000
21886-00021013X6000
21886-00121013X0800
21886-00121013X2000
21886-00121013X2500
21886-00121013X8000
21886-00221010X0300
21886-00221010X0500
21886-00221010X1000
21886-00221010X2000
21886-00221010X3000
21886-00221010X5000
21886-00221010X6000
21886-00221013X0300
21886-00221013X0500
21886-00221013X1000
21886-00221013X2000
21886-00221013X3000
21886-00221013X5000
21886-00221013X6000
21886-01021013X1000
21886-01021013X2000
21886-01021013X3000
21886-01021013X5000
21886-01221013X1000
21886-01221013X2000
21886-01221013X3000
21886-01221013X5000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 N=Nullpunkt B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
Form Gewicht (ERP)

3.20 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks10300A0.0098

4.51 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks10500A0.0128

8.28 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks101000A0.0252

15.03 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks102000A0.0483

22.43 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks103000A0.0587

33.52 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks105000A0.0961

40.37 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks106000A0.1063

3.20 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks13300A0.0116

4.51 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks13500A0.0152

8.28 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks131000A0.0308

15.03 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks132000A0.0608

22.43 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks133000A0.0824

33.52 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks135000A0.1166

40.37 €

1 4 Arbeitstage HorizontalLinks136000A0.1409

9.27 €

1 4 Arbeitstage HorizontalMittig13800C0.0234

16.97 €

1 4 Arbeitstage HorizontalMittig132000C0.0514

21.10 €

1 4 Arbeitstage HorizontalMittig132500C0.0629

67.98 €

1 4 Arbeitstage HorizontalMittig138000C0.1800

3.55 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts10300B0.0098

5.27 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts10500B0.0128

9.27 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts101000B0.0328

17.08 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts102000B0.0469

25.35 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts103000B0.0535

37.74 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts105000B0.0815

45.25 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts106000B0.1070

3.55 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts13300B0.0115

5.27 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts13500B0.0150

9.27 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts131000B0.0425

17.08 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts132000B0.0618

25.35 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts133000B0.0812

37.74 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts135000B0.1216

45.25 €

1 4 Arbeitstage HorizontalRechts136000B0.1323

9.27 €

1 4 Arbeitstage VertikalOben131000D0.0424

17.08 €

1 4 Arbeitstage VertikalOben132000D0.0613

25.35 €

1 4 Arbeitstage VertikalOben133000D0.0735

37.74 €

1 4 Arbeitstage VertikalOben135000D0.1216

9.27 €

1 4 Arbeitstage VertikalUnten131000E0.0435

17.08 €

1 4 Arbeitstage VertikalUnten132000E0.0704

25.35 €

1 4 Arbeitstage VertikalUnten133000E0.0829

37.74 €

1 4 Arbeitstage VertikalUnten135000E0.1224

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Lackiert Farbe Grundkörper Weiß
Produkttyp Maßband Teilung 1 mm S=Skalierung Beidseitig
H=Höhe(mm) 0.5 Benennung Maßband Befestigungsart Selbstklebend
RoHS Ja

Technischer Support