Griffstange / form B ovalknopf / edelstahl / inch (06360)

Griffstange / form B ovalknopf / edelstahl / inch (06360)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

· Universell

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06360-7A2X35
06360-7A2X50
06360-7A2X65
06360-7A3X50
06360-7A3X65
06360-7A3X80
06360-7A3X100
06360-7A4X65
06360-7A4X80
06360-7A4X100
06360-7A4X125
06360-7A5X80
06360-7A5X100
06360-7A5X125
06360-7A5X160
06360-17A2X35
06360-17A2X50
06360-17A2X65
06360-17A3X50
06360-17A3X65
06360-17A3X80
06360-17A3X100
06360-17A4X65
06360-17A4X80
06360-17A4X100
06360-17A4X125
06360-17A5X80
06360-17A5X100
06360-17A5X125
06360-17A5X160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L2 D2 L1 Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Gewinde D=Durchmesser L=Schaftlänge PL Edelstahl

6.46 €

1 4 Arbeitstage 60239Stahlbrüniert1/4-20835nein

6.46 €

1 4 Arbeitstage 60239Stahlbrüniert1/4-20850nein

6.76 €

1 4 Arbeitstage 60239Stahlbrüniert1/4-20865nein

7.07 €

1 4 Arbeitstage 702613Stahlbrüniert5/16-181050nein

7.38 €

1 4 Arbeitstage 702613Stahlbrüniert5/16-181065nein

7.96 €

1 4 Arbeitstage 702613Stahlbrüniert5/16-181080nein

8.49 €

1 4 Arbeitstage 702613Stahlbrüniert5/16-1810100nein

8.27 €

1 4 Arbeitstage 853515Stahlbrüniert3/8-161265nein

8.64 €

1 4 Arbeitstage 853515Stahlbrüniert3/8-161280nein

9.26 €

1 4 Arbeitstage 853515Stahlbrüniert3/8-1612100nein

10.49 €

1 4 Arbeitstage 853515Stahlbrüniert3/8-1612125nein

10.41 €

1 4 Arbeitstage 853516Stahlbrüniert1/2-131480nein

10.52 €

1 4 Arbeitstage 853516Stahlbrüniert1/2-1314100nein

11.01 €

1 4 Arbeitstage 853516Stahlbrüniert1/2-1314125nein

11.67 €

1 4 Arbeitstage 853516Stahlbrüniert1/2-1314160nein

8.28 €

1 4 Arbeitstage 60239Edelstahlblank1/4-20835ja

8.58 €

1 4 Arbeitstage 60239Edelstahlblank1/4-20850ja

9.16 €

1 4 Arbeitstage 60239Edelstahlblank1/4-20865ja

10.03 €

1 4 Arbeitstage 702613Edelstahlblank5/16-181050ja

10.24 €

1 4 Arbeitstage 702613Edelstahlblank5/16-181065ja

12.12 €

1 4 Arbeitstage 702613Edelstahlblank5/16-181080ja

12.48 €

1 4 Arbeitstage 702613Edelstahlblank5/16-1810100ja

11.88 €

1 4 Arbeitstage 853515Edelstahlblank3/8-161265ja

12.52 €

1 4 Arbeitstage 853515Edelstahlblank3/8-161280ja

13.17 €

1 4 Arbeitstage 853515Edelstahlblank3/8-1612100ja

14.38 €

1 4 Arbeitstage 853515Edelstahlblank3/8-1612125ja

15.40 €

1 4 Arbeitstage 853516Edelstahlblank1/2-131480ja

16.01 €

1 4 Arbeitstage 853516Edelstahlblank1/2-1314100ja

16.33 €

1 4 Arbeitstage 853516Edelstahlblank1/2-1314125ja

20.70 €

1 4 Arbeitstage 853516Edelstahlblank1/2-1314160ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Duroplast Oberfläche Komponente hochglanzpoliert Farbe Komponente schwarz
Form B Form-Typ Ovalknopf Benennung Griffstange
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1000

Technischer Support