Griffstange / form C konusknopf / inch (06360)

Griffstange / form C konusknopf / inch (06360)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

· Universell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06360-4A2X35
06360-4A2X50
06360-4A2X65
06360-4A3X50
06360-4A3X65
06360-4A3X80
06360-4A3X100
06360-4A4X65
06360-4A4X80
06360-4A4X100
06360-4A4X125
06360-4A5X80
06360-4A5X100
06360-4A5X125
06360-4A5X160
06360-14A2X35
06360-14A2X50
06360-14A2X65
06360-14A3X50
06360-14A3X65
06360-14A3X80
06360-14A3X100
06360-14A4X65
06360-14A4X80
06360-14A4X100
06360-14A4X125
06360-14A5X80
06360-14A5X100
06360-14A5X125
06360-14A5X160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L2 D2 L1 Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Gewinde D=Durchmesser L=Schaftlänge PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

6.82 €

1 4 Arbeitstage 31209Stahlbrüniert1/4-20835nein0.0248

6.87 €

1 4 Arbeitstage 31209Stahlbrüniert1/4-20850nein0.1000

6.96 €

1 4 Arbeitstage 31209Stahlbrüniert1/4-20865nein0.0362

7.12 €

1 4 Arbeitstage 382513Stahlbrüniert5/16-181050nein0.0301

7.41 €

1 4 Arbeitstage 382513Stahlbrüniert5/16-181065nein0.0360

7.58 €

1 4 Arbeitstage 382513Stahlbrüniert5/16-181080nein0.0714

8.10 €

1 4 Arbeitstage 382513Stahlbrüniert5/16-1810100nein0.0836

7.95 €

1 4 Arbeitstage 463015Stahlbrüniert3/8-161265nein0.0613

8.17 €

1 4 Arbeitstage 463015Stahlbrüniert3/8-161280nein0.1110

8.51 €

1 4 Arbeitstage 463015Stahlbrüniert3/8-1612100nein0.0834

10.03 €

1 4 Arbeitstage 463015Stahlbrüniert3/8-1612125nein0.1487

10.23 €

1 4 Arbeitstage 533516Stahlbrüniert1/2-131480nein0.1129

10.25 €

1 4 Arbeitstage 533516Stahlbrüniert1/2-1314100nein0.1296

10.89 €

1 4 Arbeitstage 533516Stahlbrüniert1/2-1314125nein0.1514

11.05 €

1 4 Arbeitstage 533516Stahlbrüniert1/2-1314160nein0.2537

8.14 €

1 4 Arbeitstage 31209Edelstahlblank1/4-20835ja0.0250

8.46 €

1 4 Arbeitstage 31209Edelstahlblank1/4-20850ja0.0309

8.67 €

1 4 Arbeitstage 31209Edelstahlblank1/4-20865ja0.0368

8.46 €

1 4 Arbeitstage 382513Edelstahlblank5/16-181050ja0.0306

8.67 €

1 4 Arbeitstage 382513Edelstahlblank5/16-181065ja0.0363

9.49 €

1 4 Arbeitstage 382513Edelstahlblank5/16-181080ja0.0819

9.72 €

1 4 Arbeitstage 382513Edelstahlblank5/16-1810100ja0.0841

9.23 €

1 4 Arbeitstage 463015Edelstahlblank3/8-161265ja0.0527

9.49 €

1 4 Arbeitstage 463015Edelstahlblank3/8-161280ja0.1130

9.72 €

1 4 Arbeitstage 463015Edelstahlblank3/8-1612100ja0.1370

12.59 €

1 4 Arbeitstage 463015Edelstahlblank3/8-1612125ja0.1511

10.39 €

1 4 Arbeitstage 533516Edelstahlblank1/2-131480ja0.1136

11.05 €

1 4 Arbeitstage 533516Edelstahlblank1/2-1314100ja0.1308

12.59 €

1 4 Arbeitstage 533516Edelstahlblank1/2-1314125ja0.1524

20.52 €

1 4 Arbeitstage 533516Edelstahlblank1/2-1314160ja0.2560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Duroplast Oberfläche Komponente hochglanzpoliert Farbe Komponente schwarz
Form C Form-Typ Konusknopf Benennung Griffstange
RoHS ja

Technischer Support