Griffstange / form E konusgriff / inch (06360)

Griffstange / form E konusgriff / inch (06360)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

· Universell

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Metallbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06360-6A2X35
06360-6A2X50
06360-6A2X65
06360-6A3X50
06360-6A3X65
06360-6A3X80
06360-6A3X100
06360-6A4X65
06360-6A4X80
06360-6A4X100
06360-6A4X125
06360-6A5X80
06360-6A5X100
06360-6A5X125
06360-6A5X160
06360-16A2X35
06360-16A2X50
06360-16A2X65
06360-16A3X50
06360-16A3X65
06360-16A3X80
06360-16A3X100
06360-16A4X65
06360-16A4X80
06360-16A4X100
06360-16A4X125
06360-16A5X80
06360-16A5X100
06360-16A5X125
06360-16A5X160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L2 D2 L1 Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Gewinde D=Durchmesser L=Schaftlänge PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

6.83 €

1 4 Arbeitstage 45179Stahlbrüniert1/4-20835nein0.0301

6.83 €

1 4 Arbeitstage 45179Stahlbrüniert1/4-20850nein0.0359

7.12 €

1 4 Arbeitstage 45179Stahlbrüniert1/4-20865nein0.0417

7.44 €

1 4 Arbeitstage 612313Stahlbrüniert5/16-181050nein0.0362

7.78 €

1 4 Arbeitstage 612313Stahlbrüniert5/16-181065nein0.0419

8.40 €

1 4 Arbeitstage 612313Stahlbrüniert5/16-181080nein0.0868

8.91 €

1 4 Arbeitstage 612313Stahlbrüniert5/16-1810100nein0.0995

8.68 €

1 4 Arbeitstage 712915Stahlbrüniert3/8-161265nein0.0786

9.11 €

1 4 Arbeitstage 712915Stahlbrüniert3/8-161280nein0.0873

9.73 €

1 4 Arbeitstage 712915Stahlbrüniert3/8-1612100nein0.0998

11.03 €

1 4 Arbeitstage 712915Stahlbrüniert3/8-1612125nein0.1745

10.96 €

1 4 Arbeitstage 712916Stahlbrüniert1/2-131480nein0.1364

11.05 €

1 4 Arbeitstage 712916Stahlbrüniert1/2-1314100nein0.1516

11.61 €

1 4 Arbeitstage 712916Stahlbrüniert1/2-1314125nein0.1751

12.28 €

1 4 Arbeitstage 712916Stahlbrüniert1/2-1314160nein0.2625

8.69 €

1 4 Arbeitstage 45179Edelstahlblank1/4-20835ja0.0303

9.07 €

1 4 Arbeitstage 45179Edelstahlblank1/4-20850ja0.0362

9.63 €

1 4 Arbeitstage 45179Edelstahlblank1/4-20865ja0.0421

9.07 €

1 4 Arbeitstage 612313Edelstahlblank5/16-181050ja0.0363

9.63 €

1 4 Arbeitstage 612313Edelstahlblank5/16-181065ja0.0426

12.77 €

1 4 Arbeitstage 612313Edelstahlblank5/16-181080ja0.0873

13.14 €

1 4 Arbeitstage 612313Edelstahlblank5/16-1810100ja0.0995

12.52 €

1 4 Arbeitstage 712915Edelstahlblank3/8-161265ja0.0776

12.77 €

1 4 Arbeitstage 712915Edelstahlblank3/8-161280ja0.0883

13.14 €

1 4 Arbeitstage 712915Edelstahlblank3/8-1612100ja0.1004

15.17 €

1 4 Arbeitstage 712915Edelstahlblank3/8-1612125ja0.1759

13.17 €

1 4 Arbeitstage 712916Edelstahlblank1/2-131480ja0.1665

13.88 €

1 4 Arbeitstage 712916Edelstahlblank1/2-1314100ja0.1932

15.17 €

1 4 Arbeitstage 712916Edelstahlblank1/2-1314125ja0.2169

21.80 €

1 4 Arbeitstage 712916Edelstahlblank1/2-1314160ja0.0248

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Duroplast Oberfläche Komponente hochglanzpoliert Farbe Komponente schwarz
Form E Form-Typ Konusgriff Benennung Griffstange
RoHS ja

Technischer Support