Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06290-213 |
06290-216 |
06290-220 |
06290-225 |
06290-232 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1=Grifflänge (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 13 | 8 | 10 | 40 | 0.0255 | ||
4.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 16 | 10 | 13 | 50 | 0.0466 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 20 | 13 | 15 | 64 | 0.0915 | ||
7.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 25 | 16 | 18 | 80 | 0.1824 | ||
12.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 32 | 20 | 20 | 100 | 0.3581 |
Loading...
Ausführung | Vorgefertigt | Form | Eingeengte Form | Griffmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | E | Benennung | Ballengriff | Ausführung 1 | Feststehend |
DIN | Ähnlich DIN 39 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
D1=Außendurchmesser(mm)
D4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1=Grifflänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften