Ballengriff drehbar ähnlich DIN 98 / form E / stahl (06310)

Ballengriff drehbar ähnlich DIN 98 / form E / stahl (06310)
· Griff passend zu Handräder

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06310-216
06310-220
06310-225
06310-232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D4 L2 SW D1 Oberfläche Grundkörper Material Komponente Ausführung 2 D1=Außendurchmesser D3=Gewinde DIN L1=Grifflänge Gewicht (ERP)
(kg)

9.26 €

1 4 Arbeitstage 1013816-Stahlähnlich DIN 98-M6-530.0462

10.71 €

1 4 Arbeitstage 13151020-Stahlähnlich DIN 98-M8-660.0958

13.98 €

1 4 Arbeitstage 161813-poliert--25M10ähnlich DIN 98850.1876

21.11 €

1 4 Arbeitstage 202017-poliert--32M12ähnlich DIN 981070.3671

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form E Benennung Ballengriff
Ausführung 1 drehbar RoHS ja

Technischer Support