Ballengriff feststehend ähnlich DIN 39 / Form Gerade / aluminium (06311) (Teilenummern - CAD Download)

Ballengriff feststehend ähnlich DIN 39 / Form Gerade / aluminium (06311)
· Griff passend zu Handräder

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06311-16
06311-20
06311-25
06311-29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D4 L2 SW D1 D3=Gewinde L1=Grifflänge Gewicht (ERP)
(kg)

6.00 €

1 4 Arbeitstage 1011316M6520.0243

7.51 €

1 4 Arbeitstage 1313420M8660.0531

10.93 €

1 4 Arbeitstage 1614525M10800.0896

16.24 €

1 4 Arbeitstage 2016632M121000.1777

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Ausführung 2 ähnlich DIN 39
Benennung Ballengriff Ausführung 1 feststehend RoHS ja

Technischer Support