Ballengriff drehbar thermoplast (06313)

Ballengriff drehbar thermoplast (06313)
· Griff passend zu Handräder

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06313-206
06313-208
06313-210
06313-212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D4 L2 L3 SW D6 L4 D1 D3=Gewinde L1=Grifflänge Gewicht (ERP)
(kg)

5.41 €

1 4 Arbeitstage 10115.5314516M6490.0211

5.88 €

1 4 Arbeitstage 13136418620M8610.0408

8.14 €

1 4 Arbeitstage 161485216.525M10750.0725

12.14 €

1 4 Arbeitstage 202110.5626832M12950.1420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Benennung Ballengriff
Ausführung 1 drehbar RoHS ja

Technischer Support