Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06357-05090 |
06357-06119 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | B (mm) | C | D (mm) | H (mm) | E (mm) | F | G | Handkraft FH (N) | J=Gewinde | K | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 89.5 | 60 | 13 | 18.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 12 | 0-150 | M5 | M5x16 | 0.0763 | ||
169.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 119 | 84 | 15 | 23 | 6.5 | 8 | 10 | 14 | 0-200 | M6 | M6x20 | 0.1368 |
Loading...
Ausführung | Vorgefertigt | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Einschraubgriff | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und brüniert |
Ausführung 1 | Drehmoment | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
B(mm)
C
D(mm)
H(mm)
E(mm)
F
G
Handkraft FH(N)
J=Gewinde
K
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften