Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06316-1A2009 |
06316-2A3010 |
06316-11A2009 |
06316-12A3010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L2 | SW | D2 | D3 | Material Komponente | Farbe Komponente | Größe | D=Gewinde | D1=Außendurchmesser | L=Gewindelänge | L1=Grifflänge | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 7 | 8 | 18 | Stahl | verzinkt | 1 | 1/4-20 | 25 | 9 | 54.7 | nein | 0.0370 | ||
18.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | 10 | 12 | 26 | Stahl | verzinkt | 2 | 5/16-18 | 41 | 10 | 82.2 | nein | 0.1160 | ||
15.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 7 | 8 | 18 | Edelstahl | blank | 1 | 1/4-20 | 25 | 9 | 54.7 | ja | 0.0371 | ||
20.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.5 | 10 | 12 | 26 | Edelstahl | blank | 2 | 5/16-18 | 41 | 10 | 82.2 | ja | 0.1155 |
Loading...
Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | schwarz hochglanzpoliert | Ausführung 2 | oval |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Griff | Gewindeart | Außengewinde | Ausführung 1 | drehbar |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L2
SW
D2
D3
Material Komponente
Farbe Komponente
Größe
D=Gewinde
D1=Außendurchmesser
L=Gewindelänge
L1=Grifflänge
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften