Zylindergriff umlegbar / innengewinde / inch (06326)

Zylindergriff umlegbar / innengewinde / inch (06326)
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit

· Vermeidung von Störkonturen

· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Verschiedene Gewindegrößen

· NOVO grip KIPP-Design

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06326-01-1AE
06326-01-2A1
06326-01-3A2
06326-01-4A3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L3 H D2 D3 A A1 Größe D=Gewinde D1=Außendurchmesser L=Grifflänge L1=Grifflänge T=Gewindetiefe Gewicht (ERP)
(kg)

22.31 €

1 4 Arbeitstage 4714.5132.584.318-321435404.50.0260

24.50 €

1 4 Arbeitstage 5818163.5105.3210-321644494.50.0510

28.11 €

1 4 Arbeitstage 71.522.5204.512.56.531/4-20205559.560.1000

32.21 €

1 4 Arbeitstage 9829265.516945/16-182570836.50.2220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Benennung Zylindergriff
Gewindeart Innengewinde Ausführung 1 umlegbar RoHS ja

Technischer Support