Kugelgriff / form: 20° / mit passbohrung / stahl (06420)

Kugelgriff / form: 20° / mit passbohrung / stahl (06420)
· Vielseitig einsetzbar durch Passbohrung

· Zuverlässig und stabil

· Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Anlagenbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06420-108
06420-110
06420-112
06420-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H D2 D3 A1 D1 H1 A=Grifflänge X=Bohrung Gewicht (ERP)
(kg)

7.47 €

1 4 Arbeitstage 332086316125080.0304

9.26 €

1 4 Arbeitstage 40209802014.566100.0508

11.65 €

1 4 Arbeitstage 5025111002518.582.5120.0997

18.95 €

1 4 Arbeitstage 6332151253224103160.2162

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Duroplast
Form 20° DIN DIN 6337 Form-Typ 20°
Benennung Kugelgriff Befestigungsart Passbohrung RoHS ja

Technischer Support