Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06420-208 |
06420-210 |
06420-212 |
06420-216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | X=Gewinde | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63 | 16 | 20 | 8 | 33 | 12 | M8 | 0.0300 | ||
8.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | 80 | 20 | 20 | 9 | 40 | 14.5 | M10 | 0.0550 | ||
11.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82.5 | 100 | 25 | 25 | 11 | 50 | 18.5 | M12 | 0.1009 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 103 | 125 | 32 | 32 | 15 | 63 | 24 | M16 | 0.2250 |
Loading...
Ausführung | Vorgefertigt | Form | Kugelform | Griffmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Duroplast | Form | 20° | Form-Typ | 20° |
Benennung | Kugelgriff | Oberfläche Grundkörper | Brüniert | DIN | DIN 6337 |
Befestigungsart | Innengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
A1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
X=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften