Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06325-01-11AE |
06325-01-12A1 |
06325-01-13A2 |
06325-01-14A3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | L1=Grifflänge (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 14 | 9 | 40 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0.0200 | ||
4.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 16 | 11 | 49.1 | 5.1 | 10 | 10 | 2 | 0.0350 | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 20 | 14 | 61.4 | 6.4 | 12 | 12 | 3 | 0.0685 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 25 | 18 | 82.5 | 12.5 | 15 | 16 | 4 | 0.1500 |
Loading...
Ausführung | Drehbarer Faltmechanismus | Form | Stabausführung (gerade) | Griffmaterial | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Stahl | Form | B | Form-Typ | Mit innengewinde |
Benennung | Zylindergriff | Ausführung 1 | Drehbar | Gewindeart | Innengewinde |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
L1=Grifflänge(mm)
L2(mm)
SW(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften