Zylindergriffe Kunststoff drehbar mit Außengewinde, inch (06325-01) (Teilenummern - CAD Download)

Zylindergriffe Kunststoff drehbar mit Außengewinde, inch (06325-01)
· Optimierte Haptik und gute Griffigkeit

· Griffe für Handräder und Kurbeln

· Verschiedene Gewindegrößen

· NOVO grip KIPP-Design

· NOVO grip KIPP-Design

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06325-01-1AE
06325-01-2A1
06325-01-3A2
06325-01-4A3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Größe Gewicht (ERP)
(kg)

4.00 €

1 4 Arbeitstage 8-321496405810.0200

4.46 €

1 4 Arbeitstage 10-3216117.549.15.11020.0350

4.80 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202014961.46.41230.0685

5.92 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1825181282.512.51540.1500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbarer Faltmechanismus Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Thermoplast
Material Komponente Stahl Form A Form-Typ Mit außengewinde
Benennung Zylindergriff Ausführung 1 Drehbar Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja

Technischer Support