Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T (mm) | Größe | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz RAL 9005 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-24 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-24 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rapsgelb RAL 1021 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-24 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-24 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Signalgrün RAL 6032 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-24 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsblau RAL 5017 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-24 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Lichtgrau RAL 7035 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-24 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz RAL 9005 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rapsgelb RAL 1021 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Signalgrün RAL 6032 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsblau RAL 5017 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Lichtgrau RAL 7035 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 10-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz RAL 9005 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 1/4-20 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 1/4-20 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rapsgelb RAL 1021 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 1/4-20 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 1/4-20 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Signalgrün RAL 6032 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 1/4-20 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsblau RAL 5017 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 1/4-20 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Lichtgrau RAL 7035 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 1/4-20 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz RAL 9005 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 8-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 8-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rapsgelb RAL 1021 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 8-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 8-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Signalgrün RAL 6032 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 8-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsblau RAL 5017 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 8-32 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Lichtgrau RAL 7035 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 1 | 8-32 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz RAL 9005 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 1/4-20 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 1/4-20 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rapsgelb RAL 1021 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 1/4-20 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 1/4-20 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Signalgrün RAL 6032 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 1/4-20 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsblau RAL 5017 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 1/4-20 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Lichtgrau RAL 7035 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 1/4-20 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz RAL 9005 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 5/16-18 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 5/16-18 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rapsgelb RAL 1021 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 5/16-18 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 5/16-18 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Signalgrün RAL 6032 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 5/16-18 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsblau RAL 5017 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 5/16-18 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Lichtgrau RAL 7035 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 2 | 5/16-18 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz RAL 9005 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 5/16-18 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 5/16-18 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rapsgelb RAL 1021 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 5/16-18 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 5/16-18 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Signalgrün RAL 6032 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 5/16-18 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsblau RAL 5017 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 5/16-18 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Lichtgrau RAL 7035 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 5/16-18 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz RAL 9005 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 3/8-16 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 3/8-16 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rapsgelb RAL 1021 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 3/8-16 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 3/8-16 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Signalgrün RAL 6032 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 3/8-16 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsblau RAL 5017 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 3/8-16 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Lichtgrau RAL 7035 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 3 | 3/8-16 | ||
26.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz RAL 9005 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 4 | 3/8-16 | ||
26.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Reinorange RAL 2004 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 4 | 3/8-16 | ||
26.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rapsgelb RAL 1021 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 4 | 3/8-16 | ||
26.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 4 | 3/8-16 |
Loading...
Ausführung | Drehbare Ausführung | Form | L-förmig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
T(mm)
Größe
X
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften