Sterngriff mit vorstehender buchse / form K mit gewindebuchse / thermoplast / inch (06210)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06210-2A1
06210-2A2
06210-2A3
06210-2A4
06210-2A5
06210-2A6
06210-2A21
06210-2A31
06210-2A41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H2 H3 D=Thread D1=Outside diameter H=Height T=thread depth Gewicht (ERP)
(kg)

1.93 €

1 4 Arbeitstage 108610-3225168.50.0084

1.95 €

1 4 Arbeitstage 13.5119.51/4-203221120.0137

2.46 €

1 4 Arbeitstage 13.513105/16-184025140.0242

3.49 €

1 4 Arbeitstage 1917123/8-165032180.0624

5.12 €

1 4 Arbeitstage 1921151/2-136340220.0656

7.53 €

1 4 Arbeitstage 2321155/8-116340220.0909

2.46 €

1 4 Arbeitstage 13.513101/4-204025140.0240

3.49 €

1 4 Arbeitstage 1917125/16-185032180.0664

5.12 €

1 4 Arbeitstage 1921153/8-166340220.0889

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Stahl Form K Form definition mit Gewindebuchse
Item Sterngriff Main colour schwarz Main material Thermoplast
Thread type Innengewinde Version 1 mit vorstehender Buchse RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support