Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch (06194)

Sterngriffe ähnlich DIN 6336 Edelstahl, Form D, Gewinde aufgebohrt, inch (06194)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form D: Gewinde aufgebohrt

· Ausführung: poliert oder gestrahlt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06194-432A22
06194-432A23
06194-440A32
06194-440A33
06194-450A42
06194-450A43
06194-463A52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
H3 Oberfläche Grundkörper D2
(mm)
D6
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

13.57 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322110Poliert126.4-110.0651

12.23 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20322110Gestrahlt126.4-110.0520

17.19 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402613Poliert148.4-140.1100

15.46 €

1 4 Arbeitstage 5/16-18402613Gestrahlt148.414-0.1050

22.84 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503417Poliert1810.5-180.2077

20.56 €

1 4 Arbeitstage 3/8-16503417Gestrahlt1810.518-0.2020

28.98 €

1 4 Arbeitstage 1/2-13634221Poliert2013-220.3547

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl DIN Ähnlich DIN 6336
Form D Benennung Sterngriff Gewindeart Innengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support