Kreuzgriff DIN 6335 / form C / grauguss gleitgeschliffen / inch (06160)

Kreuzgriff DIN 6335 / form C / grauguss gleitgeschliffen / inch (06160)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Ausführung: gleitgeschliffen

· Form C: Sackloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06160-3CM
06160-3CN
06160-3CO
06160-3CP
06160-3CQ
06160-3CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H3 T1 D=Bohrung D1=Outside diameter H=Height T=bore depth Gewicht (ERP)
(kg)

2.82 €

1 4 Arbeitstage 1210150.253221120.0346

3.88 €

1 4 Arbeitstage 1414180.3124026150.0549

5.08 €

1 4 Arbeitstage 1820210.3755034180.1083

6.82 €

1 4 Arbeitstage 2025250.56342220.1956

11.19 €

1 4 Arbeitstage 2530320.6258052280.3539

21.71 €

1 4 Arbeitstage 3238400.7510065360.7588

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN DIN 6335 Form C Item Kreuzgriff
Main material Grauguss Surface finish body gleitgeschliffen Thread type Passbohrung
RoHS ja

Technischer Support