Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Material Komponente | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Farbe Deckel | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | Ja | 0.0079 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | Ja | 0.0072 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | Ja | 0.0079 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | Ja | 0.0079 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | Ja | 0.0080 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | Ja | 0.0070 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | Ja | 0.0073 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | Ja | 0.0073 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | Ja | 0.0083 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | Ja | 0.0080 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | Ja | 0.0083 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 22 | Edelstahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | Ja | 0.0082 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 26 | 26 | Edelstahl | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | Schwarzgrau RAL 7021 | Ja | 0.0161 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 26 | 26 | Edelstahl | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | Ja | 0.0158 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 26 | 26 | Edelstahl | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | Ja | 0.0159 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 26 | 26 | Edelstahl | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | Ja | 0.0154 | ||
4.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 34 | 36 | Edelstahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Schwarzgrau RAL 7021 | Ja | 0.0231 | ||
4.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 34 | 36 | Edelstahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Schwarzgrau RAL 7021 | Ja | 0.0203 | ||
4.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 34 | 36 | Edelstahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | Ja | 0.0222 | ||
4.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 34 | 36 | Edelstahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | Ja | 0.0223 | ||
4.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 34 | 36 | Edelstahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | Ja | 0.0280 | ||
4.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 34 | 36 | Edelstahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | Ja | 0.0203 | ||
4.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 34 | 36 | Edelstahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | Ja | 0.0201 | ||
4.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 34 | 36 | Edelstahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | Ja | 0.0199 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | - | 0.0079 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | - | 0.0072 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | - | 0.0120 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | - | 0.0120 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | - | 0.0120 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | - | 0.0071 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | - | 0.0071 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | - | 0.0071 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | - | 0.0083 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | - | 0.0083 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | - | 0.0083 | ||
1.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 22 | Stahl | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | - | 0.0083 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 26 | 26 | Stahl | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | Schwarzgrau RAL 7021 | - | 0.0156 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 26 | 26 | Stahl | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | - | 0.0156 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 26 | 26 | Stahl | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | - | 0.0156 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 26 | 26 | Stahl | 2 | 18 | 23 | 9.5 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | - | 0.0156 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 34 | 36 | Stahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Schwarzgrau RAL 7021 | - | 0.0229 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 34 | 36 | Stahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Schwarzgrau RAL 7021 | - | 0.0208 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 34 | 36 | Stahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | - | 0.0220 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 34 | 36 | Stahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | - | 0.0222 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 34 | 36 | Stahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | - | 0.0220 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 34 | 36 | Stahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | - | 0.0240 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 34 | 36 | Stahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | - | 0.0208 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3/8-16 | 34 | 36 | Stahl | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | - | 0.0240 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarzgrau RAL 7021 | Benennung | Rändelknopf | Gewindeart | Innengewinde |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Material Komponente
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Farbe Deckel
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften