Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | Außendurchmesser (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Material Komponente | Größe (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Farbe Deckel | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 21 | Edelstahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | Ja | 0.0069 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 25 | Edelstahl | 2 | 14 | 23 | 12 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | Ja | 0.0076 | ||
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 33 | 33 | Edelstahl | 3 | 18 | 31 | 15 | 14 | Schwarzgrau RAL 7021 | Ja | 0.0182 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 21 | Edelstahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | Ja | 0.0067 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 21 | Edelstahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | Ja | 0.0067 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 21 | Edelstahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | Ja | 0.0068 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 25 | Edelstahl | 2 | 14 | 23 | 12 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | Ja | 0.0078 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 25 | Edelstahl | 2 | 14 | 23 | 12 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | Ja | 0.0077 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 25 | Edelstahl | 2 | 14 | 23 | 12 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | Ja | 0.0077 | ||
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 33 | 33 | Edelstahl | 3 | 18 | 31 | 15 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | Ja | 0.0176 | ||
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 33 | 33 | Edelstahl | 3 | 18 | 31 | 15 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | Ja | 0.0174 | ||
5.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 33 | 33 | Edelstahl | 3 | 18 | 31 | 15 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | Ja | 0.0177 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 21 | Edelstahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | Ja | 0.0072 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 21 | Edelstahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | Ja | 0.0073 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 21 | Edelstahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | Ja | 0.0073 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 21 | Edelstahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | Ja | 0.0073 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 21 | Stahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | - | 0.0060 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 25 | Stahl | 2 | 14 | 23 | 12 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | - | 0.0076 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 33 | 33 | Stahl | 3 | 18 | 31 | 15 | 14 | Schwarzgrau RAL 7021 | - | 0.0183 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 21 | Stahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | - | 0.0068 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 21 | Stahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | - | 0.0068 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10-32 | 21 | 21 | Stahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | - | 0.0067 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 25 | Stahl | 2 | 14 | 23 | 12 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | - | 0.0076 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 25 | Stahl | 2 | 14 | 23 | 12 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | - | 0.0077 | ||
2.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1/4-20 | 25 | 25 | Stahl | 2 | 14 | 23 | 12 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | - | 0.0077 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 33 | 33 | Stahl | 3 | 18 | 31 | 15 | 14 | Lichtgrau RAL 7035 | - | 0.0174 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 33 | 33 | Stahl | 3 | 18 | 31 | 15 | 14 | Verkehrsrot RAL 3020 | - | 0.0177 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5/16-18 | 33 | 33 | Stahl | 3 | 18 | 31 | 15 | 14 | Rapsgelb RAL 1021 | - | 0.0175 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 21 | Stahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Schwarzgrau RAL 7021 | - | 0.0072 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 21 | Stahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Lichtgrau RAL 7035 | - | 0.0073 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 21 | Stahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Verkehrsrot RAL 3020 | - | 0.0072 | ||
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-32 | 21 | 21 | Stahl | 1 | 13 | 19 | 10 | 10 | Rapsgelb RAL 1021 | - | 0.0073 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarzgrau RAL 7021 | Benennung | Pilzknopf | Gewindeart | Innengewinde |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
Außendurchmesser(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Material Komponente
Größe(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Farbe Deckel
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften