Fünfsterngriff / form K / thermoplast / inch (06253)

Fünfsterngriff / form K / thermoplast / inch (06253)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06253-50A3
06253-50A4
06253-50A5
06253-50A31
06253-50A35
06253-50A36
06253-50A37
06253-50A41
06253-50A45
06253-50A46
06253-50A47
06253-50A51
06253-50A55
06253-50A56
06253-50A57
06253-50A315
06253-50A316
06253-50A317
06253-50A415
06253-50A416
06253-50A417
06253-50A515
06253-50A516
06253-50A517
06253-63A4
06253-63A5
06253-63A6
06253-63A41
06253-63A45
06253-63A46
06253-63A47
06253-63A51
06253-63A55
06253-63A56
06253-63A57
06253-63A65
06253-63A66
06253-63A67
06253-63A415
06253-63A416
06253-63A417
06253-63A515
06253-63A516
06253-63A517
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 D3 H1 H2 Colour Cap Component material D=Thread D1=Outside diameter H=Height T=thread depth PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

3.42 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Stahl5/16-185034.814nein0.0250

3.42 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Stahl3/8-165034.814nein0.0236

3.96 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Stahl1/2-135034.818nein0.0380

5.16 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Edelstahl5/16-185034.814ja0.0258

3.42 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Stahl5/16-185034.814nein0.0251

3.42 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Stahl5/16-185034.814nein0.0251

3.42 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Stahl5/16-185034.814nein0.0252

5.16 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Edelstahl3/8-165034.814ja0.0201

3.42 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Stahl3/8-165034.814nein0.0223

3.42 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Stahl3/8-165034.814nein0.0229

3.42 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Stahl3/8-165034.814nein0.0224

5.71 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5schwarzgrau RAL 7021Edelstahl1/2-135034.818ja0.0379

3.96 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Stahl1/2-135034.818nein0.0540

3.96 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Stahl1/2-135034.818nein0.0400

3.96 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Stahl1/2-135034.818nein0.0400

5.16 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Edelstahl5/16-185034.814ja0.0250

5.16 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl5/16-185034.814ja0.0250

5.16 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Edelstahl5/16-185034.814ja0.0250

5.16 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Edelstahl3/8-165034.814ja0.0229

5.16 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl3/8-165034.814ja0.0229

5.16 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Edelstahl3/8-165034.814ja0.0228

5.71 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5lichtgrau RAL 7035Edelstahl1/2-135034.818ja0.0400

5.71 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl1/2-135034.818ja0.0400

5.71 €

1 4 Arbeitstage 22.228.217.811.5rapsgelb RAL 1021Edelstahl1/2-135034.818ja0.0400

4.13 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Stahl3/8-16634414nein0.0400

4.54 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Stahl1/2-13634418nein0.0519

4.68 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Stahl5/8-11634418nein0.0434

5.78 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Edelstahl3/8-16634414ja0.0388

4.13 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Stahl3/8-16634414nein0.0390

4.13 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Stahl3/8-16634414nein0.0380

4.13 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Stahl3/8-16634414nein0.0377

6.28 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5schwarzgrau RAL 7021Edelstahl1/2-13634418ja0.0519

4.54 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Stahl1/2-13634418nein0.0538

4.54 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Stahl1/2-13634418nein0.0537

4.54 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Stahl1/2-13634418nein0.0532

4.68 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Stahl5/8-11634418nein0.0490

4.68 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Stahl5/8-11634418nein0.0428

4.68 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Stahl5/8-11634418nein0.0424

5.78 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Edelstahl3/8-16634414ja0.0440

5.78 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl3/8-16634414ja0.0440

5.78 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Edelstahl3/8-16634414ja0.0440

6.28 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5lichtgrau RAL 7035Edelstahl1/2-13634418ja0.0540

6.28 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5verkehrsrot RAL 3020Edelstahl1/2-13634418ja0.0537

6.28 €

1 4 Arbeitstage 2835.522.514.5rapsgelb RAL 1021Edelstahl1/2-13634418ja0.0540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form K Item Fünfsterngriff Main colour schwarzgrau RAL 7021
Main material Thermoplast Thread type Innengewinde RoHS ja

Technischer Support