Flügelgriffe mit Innengewinde, inch (06652)

Flügelgriffe mit Innengewinde, inch (06652)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06652-01A1
06652-01A2
06652-01A15
06652-01A16
06652-01A17
06652-01A25
06652-01A26
06652-01A27
06652-02A3
06652-02A4
06652-02A35
06652-02A36
06652-02A37
06652-02A45
06652-02A46
06652-02A47
06652-09A1
06652-09A2
06652-09A15
06652-09A16
06652-09A17
06652-09A25
06652-09A26
06652-09A27
06652-09AE
06652-09AE5
06652-09AE6
06652-09AE7
06652-1A1
06652-1A2
06652-1A15
06652-1A16
06652-1A17
06652-1A25
06652-1A26
06652-1A27
06652-2A3
06652-2A4
06652-2A35
06652-2A36
06652-2A37
06652-2A45
06652-2A46
06652-2A47
06652-9A1
06652-9A2
06652-9A15
06652-9A16
06652-9A17
06652-9A25
06652-9A26
06652-9A27
06652-9AE
06652-9AE5
06652-9AE6
06652-9AE7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Grundkörper, Höhe t
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente A=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Farbe Deckel PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

3.39 €

1 4 Arbeitstage 10-32241.4305EdelstahlBlank5051411.510Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0086

3.39 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20241.4305EdelstahlBlank5051411.510Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0077

3.39 €

1 4 Arbeitstage 10-32241.4305EdelstahlBlank5051411.510Lichtgrau RAL 7035Ja0.0080

3.39 €

1 4 Arbeitstage 10-32241.4305EdelstahlBlank5051411.510Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0085

3.39 €

1 4 Arbeitstage 10-32241.4305EdelstahlBlank5051411.510Rapsgelb RAL 1021Ja0.0080

3.39 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20241.4305EdelstahlBlank5051411.510Lichtgrau RAL 7035Ja0.0079

3.39 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20241.4305EdelstahlBlank5051411.510Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0079

3.39 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20241.4305EdelstahlBlank5051411.510Rapsgelb RAL 1021Ja0.0070

4.21 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1835.61.4305EdelstahlBlank7572116.514Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0240

4.21 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1635.61.4305EdelstahlBlank7572116.514Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0222

4.21 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1835.61.4305EdelstahlBlank7572116.514Lichtgrau RAL 7035Ja0.0240

4.21 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1835.61.4305EdelstahlBlank7572116.514Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0235

4.21 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1835.61.4305EdelstahlBlank7572116.514Rapsgelb RAL 1021Ja0.0238

4.21 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1635.61.4305EdelstahlBlank7572116.514Lichtgrau RAL 7035Ja0.0211

4.21 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1635.61.4305EdelstahlBlank7572116.514Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0211

4.21 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1635.61.4305EdelstahlBlank7572116.514Rapsgelb RAL 1021Ja0.0211

3.08 €

1 4 Arbeitstage 10-32181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0010

3.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0010

3.08 €

1 4 Arbeitstage 10-32181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Lichtgrau RAL 7035Ja0.0010

3.08 €

1 4 Arbeitstage 10-32181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0010

3.08 €

1 4 Arbeitstage 10-32181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Rapsgelb RAL 1021Ja0.0010

3.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Lichtgrau RAL 7035Ja0.0010

3.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0010

3.08 €

1 4 Arbeitstage 1/4-20181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Rapsgelb RAL 1021Ja0.0010

3.08 €

1 4 Arbeitstage 8-32181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Schwarzgrau RAL 7021Ja0.1000

3.08 €

1 4 Arbeitstage 8-32181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Lichtgrau RAL 7035Ja0.0010

3.08 €

1 4 Arbeitstage 8-32181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0010

3.08 €

1 4 Arbeitstage 8-32181.4305EdelstahlBlank384.5128.510Rapsgelb RAL 1021Ja0.0010

2.18 €

1 4 Arbeitstage 10-3224-StahlBlau passiviert5051411.510Schwarzgrau RAL 7021Nein0.0086

2.18 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2024-StahlBlau passiviert5051411.510Schwarzgrau RAL 7021Nein0.0077

2.18 €

1 4 Arbeitstage 10-3224-StahlBlau passiviert5051411.510Lichtgrau RAL 7035Nein0.0080

2.18 €

1 4 Arbeitstage 10-3224-StahlBlau passiviert5051411.510Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0085

2.18 €

1 4 Arbeitstage 10-3224-StahlBlau passiviert5051411.510Rapsgelb RAL 1021Nein0.0085

2.18 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2024-StahlBlau passiviert5051411.510Lichtgrau RAL 7035Nein0.0079

2.18 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2024-StahlBlau passiviert5051411.510Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0077

2.18 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2024-StahlBlau passiviert5051411.510Rapsgelb RAL 1021Nein0.0077

3.77 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1835.6-StahlBlau passiviert7572116.514Schwarzgrau RAL 7021Nein0.0235

3.77 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1635.6-StahlBlau passiviert7572116.514Schwarzgrau RAL 7021Nein0.0279

3.77 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1835.6-StahlBlau passiviert7572116.514Lichtgrau RAL 7035Nein0.0232

3.77 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1835.6-StahlBlau passiviert7572116.514Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0242

3.77 €

1 4 Arbeitstage 5/16-1835.6-StahlBlau passiviert7572116.514Rapsgelb RAL 1021Nein0.0233

3.77 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1635.6-StahlBlau passiviert7572116.514Lichtgrau RAL 7035Nein0.0210

3.77 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1635.6-StahlBlau passiviert7572116.514Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0207

3.77 €

1 4 Arbeitstage 3/8-1635.6-StahlBlau passiviert7572116.514Rapsgelb RAL 1021Nein0.0220

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-3218-StahlBlau passiviert384.5128.510Schwarzgrau RAL 7021Nein0.1000

2.04 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2018-StahlBlau passiviert384.5128.510Schwarzgrau RAL 7021Nein0.1000

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-3218-StahlBlau passiviert384.5128.510Lichtgrau RAL 7035Nein0.0010

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-3218-StahlBlau passiviert384.5128.510Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0010

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-3218-StahlBlau passiviert384.5128.510Rapsgelb RAL 1021Nein0.0010

2.04 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2018-StahlBlau passiviert384.5128.510Lichtgrau RAL 7035Nein0.0010

2.04 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2018-StahlBlau passiviert384.5128.510Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0010

2.04 €

1 4 Arbeitstage 1/4-2018-StahlBlau passiviert384.5128.510Rapsgelb RAL 1021Nein0.0010

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8-3218-StahlBlau passiviert384.5128.510Schwarzgrau RAL 7021Nein0.1000

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8-3218-StahlBlau passiviert384.5128.510Lichtgrau RAL 7035Nein0.0010

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8-3218-StahlBlau passiviert384.5128.510Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0010

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8-3218-StahlBlau passiviert384.5128.510Rapsgelb RAL 1021Nein0.0010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Spezielle Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Farbe Grundkörper Schwarzgrau RAL 7021 Form K Form-Typ Mit innengewinde
Benennung Flügelgriff Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support