Rändelknöpfe mit Außengewinde, inch (06092)

Rändelknöpfe mit Außengewinde, inch (06092)
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· 4 Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06092-01A1X10
06092-01A1X20
06092-01A2X20
06092-01A2X30
06092-01A15X10
06092-01A15X20
06092-01A16X10
06092-01A16X20
06092-01A17X10
06092-01A17X20
06092-01A25X20
06092-01A25X30
06092-01A26X20
06092-01A26X30
06092-01A27X20
06092-01A27X30
06092-02A3X20
06092-02A3X40
06092-02A35X20
06092-02A35X40
06092-02A36X20
06092-02A36X40
06092-02A37X20
06092-02A37X40
06092-03A4X20
06092-03A4X40
06092-03A45X20
06092-03A45X40
06092-03A46X20
06092-03A46X40
06092-03A47X20
06092-03A47X40
06092-1A1X10
06092-1A1X20
06092-1A2X20
06092-1A2X30
06092-1A15X10
06092-1A15X20
06092-1A16X10
06092-1A16X20
06092-1A17X10
06092-1A17X20
06092-1A25X20
06092-1A25X30
06092-1A26X20
06092-1A26X30
06092-1A27X20
06092-1A27X30
06092-2A3X20
06092-2A3X40
06092-2A35X20
06092-2A35X40
06092-2A36X20
06092-2A36X40
06092-2A37X20
06092-2A37X40
06092-3A4X20
06092-3A4X40
06092-3A45X20
06092-3A45X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Material Komponente Größe
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Farbe Deckel PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

3.17 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Edelstahl114198Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0072

3.28 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Edelstahl114198Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0080

3.28 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Edelstahl114198Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0120

3.41 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Edelstahl114198Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0110

3.17 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Edelstahl114198Lichtgrau RAL 7035Ja0.0081

3.28 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Edelstahl114198Lichtgrau RAL 7035Ja0.0085

3.17 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Edelstahl114198Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0072

3.28 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Edelstahl114198Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0084

3.17 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Edelstahl114198Rapsgelb RAL 1021Ja0.0072

3.28 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Edelstahl114198Rapsgelb RAL 1021Ja0.0090

3.28 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Edelstahl114198Lichtgrau RAL 7035Ja0.0104

3.41 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Edelstahl114198Lichtgrau RAL 7035Ja0.0118

3.28 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Edelstahl114198Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0102

3.41 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Edelstahl114198Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0120

3.28 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Edelstahl114198Rapsgelb RAL 1021Ja0.0103

3.41 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Edelstahl114198Rapsgelb RAL 1021Ja0.0110

4.14 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Edelstahl218239.5Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0330

4.33 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Edelstahl218239.5Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0230

4.14 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Edelstahl218239.5Lichtgrau RAL 7035Ja0.0182

4.33 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Edelstahl218239.5Lichtgrau RAL 7035Ja0.0230

4.14 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Edelstahl218239.5Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0182

4.33 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Edelstahl218239.5Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0247

4.14 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Edelstahl218239.5Rapsgelb RAL 1021Ja0.0184

4.33 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Edelstahl218239.5Rapsgelb RAL 1021Ja0.0247

4.79 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Edelstahl3223113Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0340

5.34 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Edelstahl3223113Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0530

4.79 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Edelstahl3223113Lichtgrau RAL 7035Ja0.0250

5.34 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Edelstahl3223113Lichtgrau RAL 7035Ja0.0440

4.79 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Edelstahl3223113Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0250

5.34 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Edelstahl3223113Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0530

4.79 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Edelstahl3223113Rapsgelb RAL 1021Ja0.0250

5.34 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Edelstahl3223113Rapsgelb RAL 1021Ja0.0530

2.08 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Stahl114198Schwarzgrau RAL 7021-0.0140

2.18 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Stahl114198Schwarzgrau RAL 7021-0.0081

2.18 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Stahl114198Schwarzgrau RAL 7021-0.0079

2.28 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Stahl114198Schwarzgrau RAL 7021-0.0122

2.08 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Stahl114198Lichtgrau RAL 7035-0.0140

2.18 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Stahl114198Lichtgrau RAL 7035-0.0150

2.08 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Stahl114198Verkehrsrot RAL 3020-0.0140

2.18 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Stahl114198Verkehrsrot RAL 3020-0.0150

2.08 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Stahl114198Rapsgelb RAL 1021-0.0140

2.18 €

1 4 Arbeitstage 10-322122Stahl114198Rapsgelb RAL 1021-0.0150

2.18 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Stahl114198Lichtgrau RAL 7035-0.0074

2.28 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Stahl114198Lichtgrau RAL 7035-0.0075

2.18 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Stahl114198Verkehrsrot RAL 3020-0.0073

2.28 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Stahl114198Verkehrsrot RAL 3020-0.0073

2.18 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Stahl114198Rapsgelb RAL 1021-0.0073

2.28 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202122Stahl114198Rapsgelb RAL 1021-0.0074

2.70 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Stahl218239.5Schwarzgrau RAL 7021-0.0160

2.94 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Stahl218239.5Schwarzgrau RAL 7021-0.0200

2.70 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Stahl218239.5Lichtgrau RAL 7035-0.0180

2.94 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Stahl218239.5Lichtgrau RAL 7035-0.0200

2.70 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Stahl218239.5Verkehrsrot RAL 3020-0.0180

2.94 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Stahl218239.5Verkehrsrot RAL 3020-0.0200

2.70 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Stahl218239.5Rapsgelb RAL 1021-0.0180

2.94 €

1 4 Arbeitstage 5/16-182626Stahl218239.5Rapsgelb RAL 1021-0.0200

3.23 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Stahl3223113Schwarzgrau RAL 7021-0.0320

3.49 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Stahl3223113Schwarzgrau RAL 7021-0.0422

3.23 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Stahl3223113Lichtgrau RAL 7035-0.0336

3.49 €

1 4 Arbeitstage 3/8-163436Stahl3223113Lichtgrau RAL 7035-0.0340

Loading...

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Farbe Grundkörper Schwarzgrau RAL 7021 Benennung Rändelknopf Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja

Technischer Support