Pilzknöpfe mit Außengewinde, inch (06242)

Pilzknöpfe mit Außengewinde, inch (06242)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06242-0A1X10
06242-0A1X20
06242-0A2X20
06242-0A2X30
06242-0A3X20
06242-0A3X40
06242-0A15X10
06242-0A15X20
06242-0A16X10
06242-0A16X20
06242-0A17X10
06242-0A17X20
06242-0A25X20
06242-0A25X30
06242-0A26X20
06242-0A26X30
06242-0A27X20
06242-0A27X30
06242-0A35X20
06242-0A35X40
06242-0A36X20
06242-0A36X40
06242-0A37X20
06242-0A37X40
06242-0AE5X10
06242-0AE5X20
06242-0AE6X10
06242-0AE6X20
06242-0AE7X10
06242-0AE7X20
06242-0AEX10
06242-0AEX20
06242-A1X10
06242-A1X20
06242-A2X20
06242-A2X30
06242-A3X20
06242-A3X40
06242-A15X10
06242-A15X20
06242-A16X10
06242-A16X20
06242-A17X10
06242-A17X20
06242-A25X20
06242-A25X30
06242-A26X20
06242-A26X30
06242-A27X20
06242-A27X30
06242-A35X20
06242-A35X40
06242-A36X20
06242-A36X40
06242-A37X20
06242-A37X40
06242-AE5X10
06242-AE5X20
06242-AE6X10
06242-AE6X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D Außendurchmesser
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Material Komponente Größe
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Farbe Deckel PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

3.09 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Edelstahl1131910Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0070

3.22 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Edelstahl1131910Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0070

4.43 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Edelstahl2142312Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0070

4.57 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Edelstahl2142312Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0070

6.14 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Edelstahl3183115Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0180

6.35 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Edelstahl3183115Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0180

3.09 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Edelstahl1131910Lichtgrau RAL 7035Ja0.0062

3.22 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Edelstahl1131910Lichtgrau RAL 7035Ja0.0071

3.09 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Edelstahl1131910Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0062

3.22 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Edelstahl1131910Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0070

3.09 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Edelstahl1131910Rapsgelb RAL 1021Ja0.0062

3.22 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Edelstahl1131910Rapsgelb RAL 1021Ja0.0070

4.43 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Edelstahl2142312Lichtgrau RAL 7035Ja0.0109

4.57 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Edelstahl2142312Lichtgrau RAL 7035Ja0.0128

4.43 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Edelstahl2142312Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0109

4.57 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Edelstahl2142312Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0128

4.43 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Edelstahl2142312Rapsgelb RAL 1021Ja0.0109

4.57 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Edelstahl2142312Rapsgelb RAL 1021Ja0.0128

6.14 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Edelstahl3183115Lichtgrau RAL 7035Ja0.0221

6.35 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Edelstahl3183115Lichtgrau RAL 7035Ja0.0282

6.14 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Edelstahl3183115Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0221

6.35 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Edelstahl3183115Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0221

6.14 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Edelstahl3183115Rapsgelb RAL 1021Ja0.0221

6.35 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Edelstahl3183115Rapsgelb RAL 1021Ja0.0282

3.09 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Edelstahl1131910Lichtgrau RAL 7035Ja0.0050

3.22 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Edelstahl1131910Lichtgrau RAL 7035Ja0.0060

3.09 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Edelstahl1131910Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0050

3.22 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Edelstahl1131910Verkehrsrot RAL 3020Ja0.0059

3.09 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Edelstahl1131910Rapsgelb RAL 1021Ja0.0050

3.22 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Edelstahl1131910Rapsgelb RAL 1021Ja0.0059

3.09 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Edelstahl1131910Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0070

3.22 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Edelstahl1131910Schwarzgrau RAL 7021Ja0.0070

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Stahl1131910Schwarzgrau RAL 7021Nein0.0060

2.13 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Stahl1131910Schwarzgrau RAL 7021Nein0.0060

2.97 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Stahl2142312Schwarzgrau RAL 7021Nein0.0070

3.09 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Stahl2142312Schwarzgrau RAL 7021Nein0.0070

4.08 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Stahl3183115Schwarzgrau RAL 7021Nein0.0180

4.21 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Stahl3183115Schwarzgrau RAL 7021Nein0.0180

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Stahl1131910Lichtgrau RAL 7035Nein0.0062

2.13 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Stahl1131910Lichtgrau RAL 7035Nein0.0071

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Stahl1131910Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0063

2.13 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Stahl1131910Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0070

2.04 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Stahl1131910Rapsgelb RAL 1021Nein0.0062

2.13 €

1 4 Arbeitstage 10-322121Stahl1131910Rapsgelb RAL 1021Nein0.0070

2.97 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Stahl2142312Lichtgrau RAL 7035Nein0.0109

3.09 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Stahl2142312Lichtgrau RAL 7035Nein0.0127

2.97 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Stahl2142312Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0109

3.09 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Stahl2142312Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0127

2.97 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Stahl2142312Rapsgelb RAL 1021Nein0.0109

3.09 €

1 4 Arbeitstage 1/4-202525Stahl2142312Rapsgelb RAL 1021Nein0.0127

4.08 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Stahl3183115Lichtgrau RAL 7035Nein0.0220

4.21 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Stahl3183115Lichtgrau RAL 7035Nein0.0279

4.08 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Stahl3183115Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0220

4.21 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Stahl3183115Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0279

4.08 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Stahl3183115Rapsgelb RAL 1021Nein0.0220

4.21 €

1 4 Arbeitstage 5/16-183333Stahl3183115Rapsgelb RAL 1021Nein0.0279

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Stahl1131910Lichtgrau RAL 7035Nein0.0050

2.13 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Stahl1131910Lichtgrau RAL 7035Nein0.0059

2.04 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Stahl1131910Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0050

2.13 €

1 4 Arbeitstage 8-322121Stahl1131910Verkehrsrot RAL 3020Nein0.0058

Loading...

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Farbe Grundkörper Schwarzgrau RAL 7021 Benennung Pilzknopf Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja

Technischer Support