Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | H1 | Stahlschlüssel Grundkörper | A=Handle length | B=Width | Colour Cap | Component colour | Component material | D=Thread | H=Height | L=thread length | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 10-32 | 24 | 10 | ja | 0.0150 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 10-32 | 24 | 20 | ja | 0.0089 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 20 | ja | 0.0112 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 30 | ja | 0.0129 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 40 | ja | 0.0143 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 24 | 20 | ja | 0.0200 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 24 | 40 | ja | 0.0216 | ||
3.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 10-32 | 24 | 10 | ja | 0.0075 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 10-32 | 24 | 20 | ja | 0.0090 | ||
3.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 10-32 | 24 | 10 | ja | 0.0075 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 10-32 | 24 | 20 | ja | 0.0090 | ||
3.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 10-32 | 24 | 10 | ja | 0.0075 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 10-32 | 24 | 20 | ja | 0.0090 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 20 | ja | 0.0100 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 30 | ja | 0.0180 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 40 | ja | 0.0100 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 20 | ja | 0.0108 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 30 | ja | 0.0131 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 40 | ja | 0.0100 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 20 | ja | 0.0100 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 30 | ja | 0.0126 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 24 | 40 | ja | 0.0143 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 24 | 20 | ja | 0.0157 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 24 | 40 | ja | 0.0100 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 24 | 20 | ja | 0.0156 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 24 | 40 | ja | 0.0210 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 24 | 20 | ja | 0.0200 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 11.5 | 1.4305 | 50 | 5 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 24 | 40 | ja | 0.0278 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 35.6 | 20 | ja | 0.0410 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 35.6 | 40 | ja | 0.0470 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 3/8-16 | 35.6 | 20 | ja | 0.0353 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 3/8-16 | 35.6 | 40 | ja | 0.0438 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 35.6 | 20 | ja | 0.0262 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 35.6 | 40 | ja | 0.0410 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 35.6 | 20 | ja | 0.0263 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 35.6 | 40 | ja | 0.0323 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 35.6 | 20 | ja | 0.0410 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 5/16-18 | 35.6 | 40 | ja | 0.0323 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 3/8-16 | 35.6 | 20 | ja | 0.0354 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 3/8-16 | 35.6 | 40 | ja | 0.0400 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 3/8-16 | 35.6 | 20 | ja | 0.0348 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 3/8-16 | 35.6 | 40 | ja | 0.0400 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 3/8-16 | 35.6 | 20 | ja | 0.0410 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16.5 | 1.4305 | 75 | 7 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 3/8-16 | 35.6 | 40 | ja | 0.0400 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 10-32 | 18 | 10 | ja | 0.0010 | ||
3.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 10-32 | 18 | 20 | ja | 0.0010 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 18 | 20 | ja | 0.0010 | ||
3.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 18 | 30 | ja | 0.0010 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | schwarzgrau RAL 7021 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 18 | 40 | ja | 0.0121 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 10-32 | 18 | 10 | ja | 0.0010 | ||
3.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 10-32 | 18 | 20 | ja | 0.0010 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 10-32 | 18 | 10 | ja | 0.0010 | ||
3.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 10-32 | 18 | 20 | ja | 0.0010 | ||
3.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 10-32 | 18 | 10 | ja | 0.0010 | ||
3.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | rapsgelb RAL 1021 | blank | Edelstahl | 10-32 | 18 | 20 | ja | 0.0010 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 18 | 20 | ja | 0.0010 | ||
3.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 18 | 30 | ja | 0.0010 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | lichtgrau RAL 7035 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 18 | 40 | ja | 0.0010 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 18 | 20 | ja | 0.0010 | ||
3.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8.5 | 1.4305 | 38 | 4.5 | verkehrsrot RAL 3020 | blank | Edelstahl | 1/4-20 | 18 | 30 | ja | 0.0010 |
Loading...
Form | L | Form definition | mit Außengewinde | Item | Flügelgriff |
---|---|---|---|---|---|
Main colour | schwarzgrau RAL 7021 | Main material | Thermoplast | Thread type | Außengewinde |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
H1
Stahlschlüssel Grundkörper
A=Handle length
B=Width
Colour Cap
Component colour
Component material
D=Thread
H=Height
L=thread length
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften