Sterngriff mit vorstehender buchse / form H mit sackloch / thermoplast / inch (06210)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06210-1CL
06210-1CM
06210-1CM1
06210-1CN
06210-1CN1
06210-1CO
06210-1CO1
06210-1CP
06210-1CQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H2 H3 D=Bohrung D1=Outside diameter H=Height T=bore depth Gewicht (ERP)
(kg)

1.71 €

1 4 Arbeitstage 10860.18825169.50.0080

2.13 €

1 4 Arbeitstage 13.5119.50.25322112.50.0130

2.68 €

1 4 Arbeitstage 13.513100.254025140.0254

2.68 €

1 4 Arbeitstage 13.513100.3124025140.0231

3.49 €

1 4 Arbeitstage 1917120.3125032180.0640

3.49 €

1 4 Arbeitstage 1917120.3755032180.0599

5.35 €

1 4 Arbeitstage 1921150.3756340220.0866

5.35 €

1 4 Arbeitstage 1921150.56340220.0725

7.53 €

1 4 Arbeitstage 2321150.6256340220.0883

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Stahl Form H Form definition mit Sackloch
Item Sterngriff Main colour schwarz Main material Thermoplast
Thread type Passbohrung Version 1 mit vorstehender Buchse RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support