Kreuzgriff / mit vorstehender buchse / Form K / polyamid (06174)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06174-2505290
06174-250590
06174-3206290
06174-320690
06174-4006290
06174-400690
06174-4008290
06174-400890
06174-5008290
06174-500890
06174-5010290
06174-501090
06174-6310290
06174-631090
06174-6312290
06174-631290
06174-6316290
06174-631690
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H2 H3 Stahlschlüssel Grundkörper Component material D=Thread D1=Outside diameter H=Height Surface finish component T=thread depth PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

2.57 €

1 4 Arbeitstage 10971.4305EdelstahlM52518blank9ja0.0085

1.50 €

1 4 Arbeitstage 1097-StahlM52518blau-passiviert9nein0.0085

3.11 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.51.4305EdelstahlM63222blank12ja0.0201

1.52 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5-StahlM63222blau-passiviert12nein0.0201

3.89 €

1 4 Arbeitstage 13.514101.4305EdelstahlM64026blank12ja0.0251

1.88 €

1 4 Arbeitstage 13.51410-StahlM64026blau-passiviert12nein0.0251

3.89 €

1 4 Arbeitstage 13.514101.4305EdelstahlM84026blank12ja0.0228

1.88 €

1 4 Arbeitstage 13.51410-StahlM84026blau-passiviert12nein0.0228

5.30 €

1 4 Arbeitstage 1918121.4305EdelstahlM85032blank17ja0.0625

2.69 €

1 4 Arbeitstage 191812-StahlM85032blau-passiviert17nein0.0625

5.30 €

1 4 Arbeitstage 1918121.4305EdelstahlM105032blank17ja0.0584

2.69 €

1 4 Arbeitstage 191812-StahlM105032blau-passiviert17nein0.0584

6.75 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.51.4305EdelstahlM106338blank17ja0.0744

3.92 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.5-StahlM106338blau-passiviert17nein0.0744

6.75 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.51.4305EdelstahlM126338blank17ja0.0693

3.92 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.5-StahlM126338blau-passiviert17nein0.0693

9.74 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.51.4305EdelstahlM166338blank17ja0.0929

5.78 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.5-StahlM166338blau-passiviert17nein0.0929

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form K Item Kreuzgriff Main colour schwarzgrau
Main material Polyamid Thread type Innengewinde Version 2 mit vorstehender Buchse
RoHS ja

Technischer Support