Kreuzgriff / mit vorstehender buchse / Form L / polyamid (06174)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06174-2505290X10
06174-2505290X15
06174-2505290X20
06174-250590X10
06174-250590X15
06174-250590X20
06174-3206290X10
06174-3206290X15
06174-3206290X20
06174-3206290X25
06174-3206290X30
06174-320690X10
06174-320690X15
06174-320690X20
06174-320690X25
06174-320690X30
06174-4008290X15
06174-4008290X20
06174-4008290X25
06174-4008290X30
06174-4008290X40
06174-4008290X50
06174-400890X15
06174-400890X20
06174-400890X25
06174-400890X30
06174-400890X40
06174-400890X50
06174-5010290X20
06174-5010290X25
06174-5010290X30
06174-5010290X40
06174-5010290X50
06174-5010290X60
06174-501090X20
06174-501090X25
06174-501090X30
06174-501090X40
06174-501090X50
06174-501090X60
06174-6312290X20
06174-6312290X25
06174-6312290X30
06174-6312290X40
06174-6312290X50
06174-6312290X60
06174-631290X20
06174-631290X25
06174-631290X30
06174-631290X40
06174-631290X50
06174-631290X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 H2 H3 Stahlschlüssel Grundkörper Component material D=Thread D1=Outside diameter H=Height L=thread length Surface finish component PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

2.64 €

1 4 Arbeitstage 10971.4305EdelstahlM5251810blankja0.0186

2.64 €

1 4 Arbeitstage 10971.4305EdelstahlM5251815blankja0.0192

2.64 €

1 4 Arbeitstage 10971.4305EdelstahlM5251820blankja0.0197

1.88 €

1 4 Arbeitstage 1097-StahlM5251810blau-passiviertnein0.0186

1.88 €

1 4 Arbeitstage 1097-StahlM5251815blau-passiviertnein0.0192

1.88 €

1 4 Arbeitstage 1097-StahlM5251820blau-passiviertnein0.0197

2.88 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.51.4305EdelstahlM6322210blankja0.0306

2.88 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.51.4305EdelstahlM6322215blankja0.0313

2.88 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.51.4305EdelstahlM6322220blankja0.0322

3.04 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.51.4305EdelstahlM6322225blankja0.0330

3.04 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.51.4305EdelstahlM6322230blankja0.0339

2.15 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5-StahlM6322210blau-passiviertnein0.0306

2.15 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5-StahlM6322215blau-passiviertnein0.0313

2.15 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5-StahlM6322220blau-passiviertnein0.0322

2.43 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5-StahlM6322225blau-passiviertnein0.0330

2.43 €

1 4 Arbeitstage 13.5129.5-StahlM6322230blau-passiviertnein0.0339

3.63 €

1 4 Arbeitstage 13.514101.4305EdelstahlM8402615blankja0.0336

3.73 €

1 4 Arbeitstage 13.514101.4305EdelstahlM8402620blankja0.0351

3.80 €

1 4 Arbeitstage 13.514101.4305EdelstahlM8402625blankja0.0366

3.88 €

1 4 Arbeitstage 13.514101.4305EdelstahlM8402630blankja0.0381

4.06 €

1 4 Arbeitstage 13.514101.4305EdelstahlM8402640blankja0.0412

4.14 €

1 4 Arbeitstage 13.514101.4305EdelstahlM8402650blankja0.0443

2.51 €

1 4 Arbeitstage 13.51410-StahlM8402615blau-passiviertnein0.0336

2.59 €

1 4 Arbeitstage 13.51410-StahlM8402620blau-passiviertnein0.0351

2.69 €

1 4 Arbeitstage 13.51410-StahlM8402625blau-passiviertnein0.0366

2.79 €

1 4 Arbeitstage 13.51410-StahlM8402630blau-passiviertnein0.0381

2.88 €

1 4 Arbeitstage 13.51410-StahlM8402640blau-passiviertnein0.0412

3.04 €

1 4 Arbeitstage 13.51410-StahlM8402650blau-passiviertnein0.0443

4.89 €

1 4 Arbeitstage 1918121.4305EdelstahlM10503220blankja0.0808

4.94 €

1 4 Arbeitstage 1918121.4305EdelstahlM10503225blankja0.0832

5.04 €

1 4 Arbeitstage 1918121.4305EdelstahlM10503230blankja0.0857

5.12 €

1 4 Arbeitstage 1918121.4305EdelstahlM10503240blankja0.0908

5.19 €

1 4 Arbeitstage 1918121.4305EdelstahlM10503250blankja0.0956

5.30 €

1 4 Arbeitstage 1918121.4305EdelstahlM10503260blankja0.1004

3.24 €

1 4 Arbeitstage 191812-StahlM10503220blau-passiviertnein0.0808

3.51 €

1 4 Arbeitstage 191812-StahlM10503225blau-passiviertnein0.0832

3.77 €

1 4 Arbeitstage 191812-StahlM10503230blau-passiviertnein0.0857

4.14 €

1 4 Arbeitstage 191812-StahlM10503240blau-passiviertnein0.0908

4.51 €

1 4 Arbeitstage 191812-StahlM10503250blau-passiviertnein0.0956

4.58 €

1 4 Arbeitstage 191812-StahlM10503260blau-passiviertnein0.1004

6.13 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.51.4305EdelstahlM12633820blankja0.0855

6.28 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.51.4305EdelstahlM12633825blankja0.0990

6.58 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.51.4305EdelstahlM12633830blankja0.0922

6.73 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.51.4305EdelstahlM12633840blankja0.0997

6.91 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.51.4305EdelstahlM12633850blankja0.1068

7.51 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.51.4305EdelstahlM12633860blankja0.1136

4.26 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.5-StahlM12633820blau-passiviertnein0.0855

4.61 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.5-StahlM12633825blau-passiviertnein0.0990

4.97 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.5-StahlM12633830blau-passiviertnein0.0922

5.31 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.5-StahlM12633840blau-passiviertnein0.0997

5.64 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.5-StahlM12633850blau-passiviertnein0.1068

6.00 €

1 4 Arbeitstage 1921.512.5-StahlM12633860blau-passiviertnein0.1136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form L Item Kreuzgriff Main colour schwarzgrau
Main material Polyamid Thread type Außengewinde Version 2 mit vorstehender Buchse
RoHS ja

Technischer Support