Spannmutter mit sterngriff / vergütungsstahl (04751)

Spannmutter mit sterngriff / vergütungsstahl (04751)
· Integriertes Planetengetriebe zur Vervielfachung des manuellen Anzugmoments

· Robuster Aufbau

· In jeder Spannstellung selbsthemmend

· Hohe Spannkräfte

· Manuelle Bedienung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04751-4010
04751-4012
04751-40102
04751-4016
04751-40122
04751-40162
04751-4020
04751-40202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Thread max. static load
(kN)
Tightening torque max.
(Nm)
Version 1 Gewicht (ERP)
(kg)

543.42 €

1 4 Arbeitstage M105015mit Sterngriff1.0010

543.42 €

1 4 Arbeitstage M127015mit Sterngriff0.9952

543.42 €

1 4 Arbeitstage M105025mit T-Griff1.0000

543.42 €

1 4 Arbeitstage M1612015mit Sterngriff0.9840

543.42 €

1 4 Arbeitstage M127025mit T-Griff1.1000

543.42 €

1 4 Arbeitstage M1612025mit T-Griff1.0400

543.42 €

1 4 Arbeitstage M2012015mit Sterngriff0.9461

543.42 €

1 4 Arbeitstage M2012025mit T-Griff1.0190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

T min. 16 T6 min.(mm) 40 Component material Aluminium
Item Spannmutter Main material Vergütungsstahl T max. 24
RoHS ja

Technischer Support