Kreuzgriff mit gewindespindel / grauguss lackiert (06170)

Kreuzgriff mit gewindespindel / grauguss lackiert (06170)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Universell einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06170-060020
06170-060040
06170-080027
06170-080047
06170-100044
06170-100064
06170-120040
06170-120060
06170-120080
06170-160052
06170-160072
06170-160097
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D2 D3 E H H1 H2 L D=Thread R Gewicht (ERP)
(kg)

23.86 €

1 4 Arbeitstage 32124.5102062.520M630.0387

24.48 €

1 4 Arbeitstage 32124.5102062.540M630.0415

27.41 €

1 4 Arbeitstage 4014614257.5327M850.0707

28.66 €

1 4 Arbeitstage 4014614257.5347M850.0731

28.66 €

1 4 Arbeitstage 50188203294.544M1060.1378

29.73 €

1 4 Arbeitstage 50188203294.564M1060.1476

31.60 €

1 4 Arbeitstage 632082540104.540M1260.2312

33.48 €

1 4 Arbeitstage 632082540104.560M1260.2339

33.92 €

1 4 Arbeitstage 632082540104.580M1260.2621

41.65 €

1 4 Arbeitstage 802512305012552M1690.4428

42.93 €

1 4 Arbeitstage 802512305012572M1690.4685

46.48 €

1 4 Arbeitstage 802512305012597M1690.5016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Component material Stahl Item Kreuzgriff Main material Grauguss
Surface finish body lackiert Version 1 mit Gewindespindel RoHS ja

Technischer Support