Sterngriff DIN 6336 / Form L / thermoplast (06220)

Sterngriff DIN 6336 / Form L / thermoplast (06220)
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06220-20-42505X10
06220-20-42505X15
06220-20-42505X20
06220-20-42505X25
06220-20-42505X30
06220-20-42505X35
06220-20-42505X40
06220-20-42505X45
06220-20-42505X50
06220-20-42505X60
06220-20-42506X10
06220-20-42506X15
06220-20-42506X20
06220-20-42506X25
06220-20-42506X30
06220-20-42506X35
06220-20-42506X40
06220-20-42506X45
06220-20-42506X50
06220-20-42506X60
06220-20-43206X10
06220-20-43206X15
06220-20-43206X20
06220-20-43206X25
06220-20-43206X30
06220-20-43206X35
06220-20-43206X40
06220-20-43206X45
06220-20-43206X50
06220-20-43206X60
06220-20-43208X15
06220-20-43208X20
06220-20-43208X25
06220-20-43208X30
06220-20-43208X35
06220-20-43208X40
06220-20-43208X45
06220-20-43208X50
06220-20-43208X60
06220-20-44008X15
06220-20-44008X20
06220-20-44008X25
06220-20-44008X30
06220-20-44008X35
06220-20-44008X40
06220-20-44008X45
06220-20-44008X50
06220-20-44008X60
06220-20-44010X15
06220-20-44010X20
06220-20-44010X25
06220-20-44010X30
06220-20-44010X35
06220-20-44010X40
06220-20-44010X45
06220-20-44010X50
06220-20-44010X60
06220-20-45010X15
06220-20-45010X20
06220-20-45010X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D8 H3 D=Thread D1=Outside diameter H=Height L=thread length Gewicht (ERP)
(kg)

0.62 €

1 4 Arbeitstage 128M52516100.0060

0.62 €

1 4 Arbeitstage 128M52516150.0070

0.62 €

1 4 Arbeitstage 128M52516200.0080

0.65 €

1 4 Arbeitstage 128M52516250.0090

0.65 €

1 4 Arbeitstage 128M52516300.0090

0.68 €

1 4 Arbeitstage 128M52516350.0120

0.69 €

1 4 Arbeitstage 128M52516400.0130

0.72 €

1 4 Arbeitstage 128M52516450.0140

0.75 €

1 4 Arbeitstage 128M52516500.0150

0.79 €

1 4 Arbeitstage 128M52516600.0160

0.62 €

1 4 Arbeitstage 128M62516100.0080

0.62 €

1 4 Arbeitstage 128M62516150.0090

0.62 €

1 4 Arbeitstage 128M62516200.0090

0.65 €

1 4 Arbeitstage 128M62516250.0090

0.65 €

1 4 Arbeitstage 128M62516300.0100

0.68 €

1 4 Arbeitstage 128M62516350.0120

0.69 €

1 4 Arbeitstage 128M62516400.0130

0.72 €

1 4 Arbeitstage 128M62516450.0140

0.75 €

1 4 Arbeitstage 128M62516500.0150

0.79 €

1 4 Arbeitstage 128M62516600.0160

0.76 €

1 4 Arbeitstage 1410M63220100.0100

0.76 €

1 4 Arbeitstage 1410M63220150.0110

0.76 €

1 4 Arbeitstage 1410M63220200.0110

0.77 €

1 4 Arbeitstage 1410M63220250.0110

0.77 €

1 4 Arbeitstage 1410M63220300.0120

0.79 €

1 4 Arbeitstage 1410M63220350.0140

0.81 €

1 4 Arbeitstage 1410M63220400.0150

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1410M63220450.0160

0.86 €

1 4 Arbeitstage 1410M63220500.0170

0.97 €

1 4 Arbeitstage 1410M63220600.0180

0.76 €

1 4 Arbeitstage 1410M83220150.0150

0.76 €

1 4 Arbeitstage 1410M83220200.0170

0.77 €

1 4 Arbeitstage 1410M83220250.0180

0.77 €

1 4 Arbeitstage 1410M83220300.0190

0.79 €

1 4 Arbeitstage 1410M83220350.0200

0.81 €

1 4 Arbeitstage 1410M83220400.0210

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1410M83220450.0260

0.86 €

1 4 Arbeitstage 1410M83220500.0260

0.97 €

1 4 Arbeitstage 1410M83220600.0400

1.16 €

1 4 Arbeitstage 1813M84025150.0200

1.16 €

1 4 Arbeitstage 1813M84025200.0210

1.19 €

1 4 Arbeitstage 1813M84025250.0260

1.26 €

1 4 Arbeitstage 1813M84025300.0280

1.27 €

1 4 Arbeitstage 1813M84025350.0300

1.28 €

1 4 Arbeitstage 1813M84025400.0310

1.31 €

1 4 Arbeitstage 1813M84025450.0320

1.32 €

1 4 Arbeitstage 1813M84025500.0330

1.44 €

1 4 Arbeitstage 1813M84025600.0360

1.16 €

1 4 Arbeitstage 1813M104025150.0230

1.16 €

1 4 Arbeitstage 1813M104025200.0300

1.19 €

1 4 Arbeitstage 1813M104025250.0280

1.26 €

1 4 Arbeitstage 1813M104025300.0310

1.27 €

1 4 Arbeitstage 1813M104025350.0340

1.28 €

1 4 Arbeitstage 1813M104025400.0350

1.31 €

1 4 Arbeitstage 1813M104025450.0370

1.32 €

1 4 Arbeitstage 1813M104025500.0400

1.44 €

1 4 Arbeitstage 1813M104025600.0510

1.93 €

1 4 Arbeitstage 2217M105032150.0400

1.95 €

1 4 Arbeitstage 2217M105032200.0440

1.96 €

1 4 Arbeitstage 2217M105032250.0450

Loading...

Grundlegende Informationen

Component material Stahl DIN DIN 6336 Form L
Item Sterngriff Main colour schwarz Main material Thermoplast
Surface finish component blau-passiviert Thread type Außengewinde RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support